ZHCT922 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 了解 EOS
  4. 3 企业服务器系统示例
  5. 4 TVS 二极管选择
  6. 5 设计步骤
  7. 6 输出肖特基二极管选择
  8. 7 放置和 PCB 布局注意事项
  9. 8 结语
  10. 9 参考资料
  11. 10相关网站

设计步骤

为机架式服务器设计输入保护时,请从数据表中选择 TPS25984B 电子保险丝的支持元件值,然后按照以下设计步骤选择 TVS。首先,选择反向关断电压等于或大于 VDC_max 的单向 TVS。我们选择了 Littlefuse SMDJ12A 二极管 [4] 作为起点。接下来,确定 IP,即断路器电流。然后计算钳位电压。因为 Rd 是 tP 的函数,所以使用 方程式 6 查找 tP:

方程式 6. t p = L I p V c ( m a x ) - V I N = 100 n H   ×   200 A 20 V - 12 V = 2.5 μ s

对于低于 20μs 的脉冲宽度,您可以在 8/20μs 测试脉冲将动态电阻近似为该值。从 SMDJ12A 数据表中,我们的计算结果为:

方程式 7. V B R ( m a x = 14.7 V
V C m a x a t I P P 8 / 20 μ s = 25.71 V
I P P ( 8 / 20 μ s ) = 754 A

因此:

方程式 8. R d ( 8 / 20 μ s = V C ( m a x ) - V B R ( m a x ) I P P = 25.71 - 14.7 754 = 14.6 m Ω

现在,使用 14.6mΩ 的 Rd,计算钳位电压:

方程式 9. V C = V B R ( m a x ) + I P     R d = 14.7 V + 200 A   ×   14.6 m Ω = 17.6 V

由于钳位电压小于最大可耐受电压 VC(max)(TPS25984B 电子保险丝的 20V 绝对最大额定值),因此您可以进一步使用 SMDJ12A;否则,您必须考虑具有较低 Rd 的 TVS 二极管或并联 TVS 二极管。

使用以下项目计算峰值功率:

方程式 10.   P P P = V C     I P = 17.6 V ×   200 A = 3.52 k W

由于 SMDJ12A 支持 2.5µs 内 60kW 的峰值功率(请参阅 图 6),因此您可以进一步操作。

现在,使用 图 6 降低额定功率和温度。75° 支持的最大功率为:

方程式 11. P P P   ×   d e r a t i n g _ f a c t o r = 0.8   ×   60 k W = 48 k W

由于 48kW > 3.52kW 且 VC < 20V,因此 SMDJ12A 是此应用的理想选择。

 峰值脉冲功率额定值(左)和峰值脉冲功率降额曲线(右)。图 6 峰值脉冲功率额定值(左)和峰值脉冲功率降额曲线(右)。

图 7 展示了 TPS25984B 系统上 SMDJ12A 的钳位性能。

 在 TPS25984B 电子保险丝的输入端使用 SMDJ12A 二极管来实现瞬态保护。图 7 在 TPS25984B 电子保险丝的输入端使用 SMDJ12A 二极管来实现瞬态保护。