ZHCT537B July   2022  – November 2025 ISO6421 , ISO6441 , ISO6521 , ISO6742

 

  1.   1
  2.   设计注意事项

设计注意事项

 UART 隔离示例方框图UART 隔离示例方框图

推荐器件

器件型号 AEC-Q100 支持的 UART 拓扑 电压范围 数据速率 特性
ISO6521 2 线 1.71V 至 5.5V 50Mbps 高 CMTI
功能隔离,占用空间小,可实现紧凑型设计
ISO6421 2 线 2.25 至 5.5V 150Mbps 高 CMTI
增强型和基础型隔离
成本优化型
ISO6421-Q1 ✓
ISO6442 4 线
ISO6442-Q1 ✓
ISO6721 2 线 1.71 至 5.5V 50Mbps 高 CMTI
增强型和基础型隔离
通用
ISO6721-Q1 ✓
ISO6742 4 线
ISO6742-Q1 ✓
ISO7021 2 线 1.71V 至 5.5V 4Mbps 超低功耗
ISO7821 2.25 至 5.5V 100Mbps 具有超宽爬电距离和间隙的封装

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。https://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/overview.html