ZHCT413 june   2023 BQ25180 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2最大限度地延长货架期
  4. 3执行看门狗复位
  5. 4利用全部电池容量
  6. 5最大限度地减小电池疲劳
  7. 6TI 电源路径电池充电器
  8. 7结论
  9. 8相关网站

执行看门狗复位

在某些情况下,当系统处理器或主机无响应时,可能需要强制执行硬件复位或下电上电;您可以通过看门狗复位来完成此操作。例如,在 TI 的 BQ25180 充电器器件上,当满足以下条件时,可以进行硬件复位:

  • 插入适配器后 15 秒或更长时间内无 I2C 通信。
  • 用户已长时间按下复位按钮。
  • 距离上次 I2C 通信的时间超过 40s。

在硬件复位序列期间,充电器 IC 断开系统与电池和适配器(如果有)的连接,等待可配置的持续时间,然后重新开启系统,从而实现系统启动和初始化。由于电池物理连接到系统,因此非电源路径充电器器件中可能需要使用外部负载开关来执行硬件复位。