ZHCT413 june 2023 BQ25180 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640
在选择电源路径电池充电器 IC 或非电源路径电池充电器 IC 时,需要进行权衡。具有电源路径的电池充电器 IC 通过集成电池 FET 提供附加功能:附加电源模式(例如用于节省电池电量的运输模式)、用于恢复无响应主机的完整系统重置功能,以及用于最大限度提高电池容量以获得更长运行时间和最大限度缓解电池疲劳的功能。这些类型的充电器 IC 将有助于提高需要同时进行充电和使用系统的应用中的电池和系统性能。