ZHCT413 june 2023 BQ25180 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640
产品在消费者购买之前可能会在运输途中和货架上放置数月,而消费者通常更喜欢开箱即用。由于一些国家/地区采用了新的运输限制,限制电池在运输前只能保存一定的电量,因此节省每一点电池容量至关重要。
在非电源路径拓扑中,系统必须进入低功耗模式,因为系统直接连接到电池。低功耗模式通常要求使用负载开关或其他方式将电池与系统相隔离。
在电源路径拓扑中,电池 FET 可以在运输模式下断开电池与系统的连接,这是产品消耗最低电池电流的状态。运输模式还可以通过关闭电池 FET 来防止电池为系统供电。通过设计具有电源路径和运输模式的充电 IC,可以在消费者插入适配器或按下电源按钮时立即实现开箱即用。