ZHCT413 june   2023 BQ25180 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2最大限度地延长货架期
  4. 3执行看门狗复位
  5. 4利用全部电池容量
  6. 5最大限度地减小电池疲劳
  7. 6TI 电源路径电池充电器
  8. 7结论
  9. 8相关网站

利用全部电池容量

在设计充电器 IC 时,获得最大的电池容量是首要目标,因为这会为用户带来更多的充电间隔时间。不准确的终止电流 (ITERM) 监测可能会导致充电终止值高于所需的 ITERM 值,从而无法使用全部电池容量,如图 2 所示。

电源路径可通过精度更高的 ITERM 实现最大的电池容量。在锂离子充电曲线中,充电电流在恒压阶段逐渐减小,直至达到 ITERM,然后关闭。为了最大程度地提高电池容量,必须具有低 ITERM 以及精确测量低 ITERM 值以精确终止充电的能力。电源路径通过测量流经 Q2 电池 FET 的电流,可在低值时实现精确的电流监测。

GUID-20230621-SS0I-BJHG-BKZM-PBQLLVJPXZKC-low.png图 2 较低的 ITERM 带来的额外容量。

图 2 还重点说明了不准确的 ITERM 监测如何导致在 4mA(而非 1mA)终止,这意味着用户将损失 5% 的可用 41mAhr 电池容量。由于电源路径充电器单独调节充电电流和系统电流,因此系统电流的任何变化都不会影响充电电流。因此,充电终止可以在一个稳定的预定值上发生,从而最大程度地提高电池的荷电状态。

使用电源路径来实现精确的低 ITERM 类似于使用水龙头注满一杯水。在该类比中,杯子是电池,杯子中的水是电池中的电量,从水龙头中流出来的水是充电电流。目标是在不使水溢出的情况下尽可能注满杯子。随着水接近顶部,缓慢减小水龙头的水流量,从而可以轻松控制水位,这样就可以更轻松地实现该目标。如果始终使水龙头具有最快的水流量,则可能会导致水溢出,或者您需要在注满杯子之前将杯子从水龙头移开。回到电池充电器术语,通过将充电电流(从水龙头流出的水)减小至受控且可测量的 ITERM,充电器就能够用尽可能多的电量(杯子中的水)填充电池(杯子),而不会使电池过度充电或充电不足。