ZHCT413 june 2023 BQ25180 , BQ25620
BQ25180 等线性充电器在充电电流小于 1A 的应用中很有用。BQ25180 配备运输模式,可提供低功耗模式以节省电池电量。在运输模式下,电池静态电流仅为 15nA,明显低于 BQ25180 正常工作时的 3μA 电池静态电流。可以对 BQ25180 进行编程,使其具有 0.5mA 的极低 ITERM,这有助于将电池充满电。调节 ITERM 很简单,因为它是固定的编程快速充电电流的 10%,并且可以通过 I2C 通信轻松更改。该充电器还通过补充模式优先提供系统电源。
BQ25620 是一款配备电源路径的开关降压充电器。开关充电器在需要充电电流大于 1A 的应用中非常有用,因为开关充电器更适合高功率应用。BQ25620 可支持高达 3.5A 的充电电流。它还具有用于节省电池电量的运输模式,电池静态电流为 150nA,而补充模式可优化系统性能。为了最大限度地提高电池容量,BQ25620 的 ITERM 低至 10mA,并且可通过 I2C 通信轻松定制。