ZHCT332B december 2020 – december 2020 LM25180 , LM25183 , LM25184 , LM5180 , LM5181
从图 6 可以看出,环路增益通常表示为每十倍频 –20dB 的斜率,达到并超过 fC,从而简化了所需输出电容的确定。根据公式 7,公式 9 给出了 DCM 中环路增益的简化表达式:

其中 RC 和 CC 分别表示补偿电阻和电容。
公式 9 根据单位增益下的目标穿越频率进一步简化,得到 COUT 的表达式(公式 10):

图 6 输入电压为 14V(虚线,BCM)和 42V(实线,DCM)时的仿真波特图使用图 1 所示 LM25184 电路的参数,公式 11 给出了 35kHz(开关频率的 10%)目标穿越频率对应的输出电容:

考虑到在高 fC 下可能存在 PSR 采样保持和电流模式控制高频极点(尽管被 RHPZ 增益抵消)的衰减作用,电容结果会略有高估。结果也符合总体令人满意的负载瞬态响应。