ZHCT332B december 2020 – december 2020 LM25180 , LM25183 , LM25184 , LM5180 , LM5181
为反激式转换器正确选择元件需要了解其模态行为和工作特性。本文研究了 PSR 反激式直流/直流转换器在峰峰值输出纹波和小信号稳定性方面对输出电容的要求。输出纹波的最坏情况是在最小输入电压和满负载条件下发生,这通常涉及 BCM 模式运行。显然,在 DCM 模式下运行时,为实现环路稳定性,在高输入电压和满负载条件下对电容有要求。