ZHCT332B
december 2020 – december 2020
LM25180
,
LM25183
,
LM25184
,
LM5180
,
LM5181
1
1
引言
2
具有多模式控制的 PSR 反激式直流/直流转换器
3
符合电压纹波规格的输出电容器尺寸
4
小信号稳定性回顾
5
实现小信号稳定性的输出电容器大小
6
结论
7
参考文献
8
相关网站
7
参考文献
Timothy Hegarty,“无辅助绕组 PSR 反激式转换器如何提高 PLC 可靠性和密度”,TI 模拟设计期刊 (SLYT779),2019 年第 4 季度。
Timothy Hegarty,“为何在双电池 mHEV 系统中使用 PSR 反激式隔离转换器》,TI 模拟设计期刊 (SLYT791),2020 年第 2 季度。
42V 输入电压、1A 输出电流 PSR 反激式转换器单路输出评估模块,德州仪器 (TI) 设计资源 (LM25184EVM-S12),2019 年 7 月。
LM25183 和 LM25184 PSR 反激式转换器快速入门设计工具,德州仪器 (TI) 设计资源 (LM25183-LM25184DESIGN-CALC)。
用于 MLCC 的 Murata 在线工具。