ZHCT332B december 2020 – december 2020 LM25180 , LM25183 , LM25184 , LM5180 , LM5181
原边反馈控制 (PSR) 是一种使用初级绕组反射电压估算反激式转换器输出电压的基于观测器的方法。之前的模拟设计期刊文章[1, 2] 介绍了用于汽车和工业应用的无辅助绕组的 PSR 反激式直流/直流转换器的工作和开关行为,其中在初级开关电压谐振拐点处特定时间点的采样能够合理地反映输出电压的情况。这种磁感应调节技术可在整个负载、线路和温度范围内提供低于 1% 的输出电压精度。[1] 此外,它可免于使用通常用于隔离反馈的次级侧光耦合器和误差放大器,因此无需使用跨隔离栅的元件,并实现具有低元件数和成本效益的高可靠性设计。
在此背景下,本文回顾了 PSR 反激式直流/直流转换器的运行模式和突出特性,并专门介绍了如何选择输出电容器来满足系统对输出电压纹波和小信号稳定性的规格要求。