ZHCSZG0 December 2025 UCC21711-Q1
PRODUCTION DATA
过流和短路保护功能适用于具有集成 SenseFET 的 SiC MOSFET 和 IGBT 模块。SenseFET 可降低主电源环路电流,并使用电源模块的专用引脚输出电流。使用外部高精度检测电阻器,可以测量按比例降低的电流并计算主电源环路电流。检测电阻器 RS 的值能设置主电流的保护阈值。例如,当集成电流镜的比率为 1:N = 1:50000 时,若采用将 20Ω 的 RS,阈值保护电流为:

基于集成式 SenseFET 的过流和短路保护具有高精度,这是因为它能直接检测电流。该方法的精度与两个因素有关:主电源回路电流与 SenseFET 的缩放比以及检测电阻器的精度。由于电流通过与主电源回路隔离的 SenseFET 进行检测,且电流经显著缩放后 dI/dt 大幅降低,因此检测回路具有良好的抗噪性能。为了进一步提高抗噪性能,可以添加一个低通滤波器。可以添加 100pF 至 10nF 滤波电容器。在设计保护电路时,还应考虑低通滤波器引起的延迟时间。
图 8-7 基于配有 SenseFET 的 IGBT 模块过流与短路保护方案