ZHCSZF6 December 2025 DLP3940S-Q1
ADVANCE INFORMATION
该器件的工作区域被 DMD 窗口表面内的孔隙包围,该孔隙遮挡了正常视图中 DMD 芯片组件的结构,并且其尺寸设计符合多种光学工作条件。照亮窗口孔隙的溢出光会因窗口孔隙开口的边缘和屏幕上可见的其他表面异常而产生伪影。将照明光学系统设计为限制入射到窗口孔隙任何位置的光通量,使其不超过工作区域中平均通量水平的约 10%。根据特定系统的光学架构,窗口孔隙上的溢出光可能必须进一步减少到建议值 10% 以下才能被接受。