ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| tPWRUP | VSUP 超过 UVSUP3R 且 VCC1 > UVCC1 后的时间。(4) | 5 | ms | |||
| tUVFLTR | VCC1 和 VCC2 的欠压检测延迟时间(4) | 25 | 50 | µs | ||
| tUVCC1PR | VCC1 预警告的欠压滤波时间 (4) | 2 | 14 | µs | ||
| tUVCANFLTR | VCAN 的欠压滤波时间 (4) | 4 | 10 | 15 | µs | |
| tOVFLTR-VCC1 | VCC1 的过压检测滤波时间(4) | 50 | 60 | 75 | µs | |
| tOVFLTR-VCC2 | VCC2 的过压检测滤波时间(4) | 20 | 40 | µs | ||
| tOVFLTRVHSS | VHSS 的过压检测滤波时间 (4) | 4 | 35 | µs | ||
| tVSC-VCC1 | VCC1 接地短路检测延迟时间(4) | 75 | 100 | 125 | µs | |
| tVSC-VCC2 | VCC2 接地短路检测延迟时间(4) | 75 | 100 | 125 | µs | |
| tss-VCC2 | VCC2 软启动时间(4) | VCC2 范围为 0V 到 4.5V | 0.75 | 1.25 | ms | |
| tREGON | VCC1 启动时的短路滤波时间;VCC1 应在该计时器到期之前清除短路阈值。(4) |
请参阅 图 7-14 | 3 | 3.4 | 3.8 | ms |
| tVCC2ON | VCC2 启动时的短路滤波时间;VCC2 应在该计时器到期之前清除短路阈值。(4) |
请参阅 图 7-14 | 3 | 3.4 | 3.8 | ms |
| tREGOFF | 在接受唤醒事件并检查故障情况之前,VCC1 在失效防护模式下关闭的时间(4) | 在接受唤醒事件并检查故障情况之前,VCC1 在失效防护模式下关闭的时间 | 250 | 300 | 350 | ms |
| 降压稳压器 | ||||||
| tON-MIN | 最短开关导通时间(4) | ICC1 = 1A | 70 | ns | ||
| tOFF-MIN | 最短开关关断时间(4) | ICC1 = 1A | 125 | ns | ||
| tON-max | 最大开关导通时间(4) | 7.5 | µs | |||
| DMAX | 最大开关占空比 (4) | 98 | % | |||
| tss-VCC1 | VCC1 软启动时间 | VCC1 范围为 0V 至 VCC1 的 90% | 1.8 | 2.1 | ms | |
| fSW | 开关频率,寄存器设置 1(4) | BUCK_FSW 寄存器字段 65h[5:4] = 00b | 1.62 | 1.8 | 2.1 | MHz |
| fSW | 开关频率,寄存器设置 2(4) | BUCK_FSW 寄存器字段 65h[5:4] = 01b | 1.8 | 2.0 | 2.3 | MHz |
| fSW | 开关频率,寄存器设置 3,默认设置(4) | BUCK_FSW 寄存器字段 65h[5:4] = 10b | 1.98 | 2.2 | 2.42 | MHz |
| fSW | 开关频率,寄存器设置 4(4) | BUCK_FSW 寄存器字段 65h[5:4] = 11b | 2.1 | 2.4 | 2.7 | MHz |
| fSS-MOD | 展频调制频率,设置 1(4) | SS_MOD_FREQ 寄存器字段 65h[7:6]=00b | 0 | % | ||
| fSS-MOD | 展频调制频率,设置 2(4) | SS_MOD_FREQ 寄存器字段 65h[7:6]=01b(6) | 4 | % | ||
| fSS-MOD | 展频调制频率,设置 3(4) | SS_MOD_FREQ 寄存器字段 65h[7:6]=10b(6) | 8 | % | ||
| 模式更改 | ||||||
| tMODE_STBY_NOM_CTRX | 通过 SPI 写入将 CAN 收发器从关闭状态或可唤醒状态切换至开启或监听状态的转换时间,此时 CRXD 引脚镜像 CAN 总线状态 (4) | 通过 SPI 写入将 CAN 收发器从关闭状态或支持唤醒状态切换至开启状态或监听状态的状态更改时间,此时 CRXD 引脚镜像 CAN 总线状态 | 20 | µs | ||
| tMODE_NOM_SLP | 从 SPI 睡眠命令开始的时间,此时 CAN 收发器关闭,CRXD 不反映总线状态(4) | 请参阅 图 7-15 | 5 | µs | ||
| tMODE_NOM_STBY | 通过 SPI 写入将器件从正常模式切换至待机模式的时间(4) |
请参阅 图 7-16 | 5 | µs | ||
| 器件时序 | ||||||
| tRSTN_act | VCC1 ≥ UVCC1 以退出重启模式所需的时间(4) |
寄存器 29h[5] = 0b(默认值); 请参阅图 7-13、图 7-14、图 8-16 和图 10-3 作为示例 |
1.5 | 2 | 2.5 | ms |
| tRSTN_act | VCC1 ≥ UVCC1 以退出重启模式所需的时间(4) |
寄存器 29h[5] = 1b; 请参阅图 7-13、图 7-14、图 8-16 和图 10-3 作为示例 |
10 | 15 | 20 | ms |
| tNRSTIN | 在 nRST 引脚上识别到器件复位所需的输入脉冲(4) |
请参阅 图 8-59。 | 75 | 100 | 125 | µs |
| tRSTTO | 重启计时器超时。UVCC1 事件之后器件进入失效防护模式(如果启用)或睡眠模式(如果失效防护模式禁用)之前所需的时间(4) | 120 | 150 | 180 | ms | |
| tNRST_TOG | nRST 输出脉冲宽度(4) |
寄存器 29h[5] = 0,请参阅图 8-59 | 1.5 | 2 | 2.5 | ms |
| 寄存器 29h[5] = 1,请参阅图 8-59 | 10 | 15 | 20 | ms | ||
| tWK_TIMEOUT | 总线唤醒超时值(4) |
请参阅 图 8-16 | 0.8 | 2 | ms | |
| tWK_FILTER | 满足唤醒请求滤波总线要求的总线时间 |
请参阅 图 8-16 | 0.5 | 0.95 | µs | |
| tWK_WIDTH_MIN(2) (3) (5) | 最小 WAKE 引脚脉冲宽度(4) |
WAKE_WIDTH_INVALID = 00b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 10 | ms | ||
| 最小 WAKE 引脚脉冲宽度 WAKE_WIDTH_INVALID = 01b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 20 | ms | ||||
| 最小 WAKE 引脚脉冲宽度 WAKE_WIDTH_INVALID = 10b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 40 | ms | ||||
| 最小 WAKE 引脚脉冲宽度 WAKE_WIDTH_INVALID = 11b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 80 | ms | ||||
| tWK_WIDTH_INVALID(2) (3) (5) | 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度(4) |
WAKE_WIDTH_INVALID = 00b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 5 | ms | ||
| 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度 WAKE_WIDTH_INVALID = 01b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 10 | ms | ||||
| 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度 WAKE_WIDTH_INVALID = 10b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 20 | ms | ||||
| 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度 WAKE_WIDTH_INVALID = 11b;请参阅图 8-20 和图 8-21 | 40 | ms | ||||
| tWK_WIDTH_MAX(2) | 最大 WAKE 引脚脉冲窗口(4) |
WAKE_WIDTH_MAX = 00b;请参阅图 8-20 | 750 | 950 | ms | |
| 最大 WAKE 引脚脉冲窗口 WAKE_WIDTH_MAX = 01b;请参阅图 8-20 | 1000 | 1250 | ms | |||
| 最大 WAKE 引脚脉冲窗口 WAKE_WIDTH_MAX = 10b;请参阅图 8-20 | 1500 | 1875 | ms | |||
| 最大 WAKE 引脚脉冲窗口 WAKE_WIDTH_MAX = 11b;请参阅图 8-20 | 2000 | 2500 | ms | |||
| tWK_CYC | tWK_CYC(4) | 用于循环检测的采样窗口;待机或睡眠模式,寄存器 8'h12[5] = 0b;请参阅图 8-23 | 10 | 25 | 35 | µs |
| 用于循环检测的采样窗口;待机或睡眠模式,寄存器 8'h12[5] = 1b;请参阅图 8-23 | 55 | 70 | 85 | µs | ||
| tSILENCE_CAN | tSILENCE_CAN(4) | 总线不活动超时 当总线从显性状态变为隐性状态或反之时,计时器会复位并重新启动。 | 0.6 | 1.2 | s | |
| tINACTIVE | tINACTIVE(4) | 用于失效防护模式和不活动的 SWE 计时器。 可以使用寄存器 8'h1C[6:3] 编程为不同的值 | 4 | 5 | 6 | min |
| tBias | tBias(4) | 从显性-隐性-显性序列开始到现在的时间。每个相位 6µs 直至 Vsym ≥ 0.1。请参阅 图 7-10 | 250 | µs | ||
| tSW | 要识别状态更改的 SW 引脚滤波时间 (4) | 要识别状态更改的 SW 引脚滤波时间 | 130 | µs | ||
| tINITWD | 看门狗的初始长窗口(4) | 看门狗的初始长窗口,请参阅图 8-38 | 127 | 150 | 173 | ms |
| WD_CONFIG_1 寄存器 8'h13[1:0] = 01b;请参阅图 8-38 | 255 | 300 | 345 | ms | ||
| WD_CONFIG_1 寄存器 8'h13[1:0] = 10b(默认值);请参阅图 8-38 | 510 | 600 | 690 | ms | ||
| WD_CONFIG_1 寄存器 8'h13[1:0] = 11b;请参阅图 8-38 | 850 | 1000 | 1150 | ms | ||
| tCTXD_DTO | tCTXD_DTO(4) | 显性超时(1),RL = 60Ω,CL = 开路;请参阅图 7-7 | 1 | 5 | ms | |
| tTOGGLE | tTOGGLE(4) | 在 WUP 之后进行编程时的 CRXD 引脚切换时序;请参阅图 8-16 | 5 | 10 | 15 | µs |
| tWD-ACC | 超时看门狗时序精度 (4) | 超时看门狗已启用。选择看门狗计时器的典型值时请参考 表 8-16 | -15 | tWD | 15 | % |
| fPWM-ACC | HSS1-4 PWM 频率精度(4) | HSS 设置为 PWM, PWM 频率设置为 200Hz 或 400Hz (根据 PWMx_FREQ 位确定) |
-10 | 10 | % | |
| tWD-ACC | 窗口和问答看门狗计时精度(4) | 窗口看门狗或问答看门狗已启用。选择看门狗计时器的典型值时请参考 表 8-16 | -10 | tWD | 10 | % |
| tTMRACC | Timer1、Timer2 周期/导通时间精度或 SWE 计时器精度(4) | 根据寄存器 8'h25 (TIMER1_CONFIG) 或 8'h26 (TIMER2_CONFIG) 配置的 Timer1 或 Timer2 的典型值;根据 8'h25 配置的 SWE 计时器的典型值 (SWE_TIMER_SET) | -15 | 15 | % | |
| FOSC-16M | 16MHz 时钟频率 | 15.36 | 16 | 16.64 | MHz | |
| FOSC-1M | 1MHz 时钟频率 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | MHz | |
| FOSC-10k | 10kHz 时钟频率 | 8.8 | 10.4 | 12 | kHz | |