ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
要配置 WAKE1/ID1、WAKE2/ID2、WAKE3/ID3、WAKE4/ID4 引脚的 ID 功能,请使用 WAKE_ID_CONFIG1 寄存器(地址 = 79h)[复位 = 66h] 和 WAKE_ID_CONFIG2 寄存器(地址 = 7Ah)[复位 = 66h] 中的 IDx_EN 字段:
当 IDx_EN 字段设置为 1b 时,器件会自动接通内部上拉和下拉电流(如果 PU_PD_CONFIG 寄存器设置为“自动”),以便检测 ID 引脚的连接状态。器件确定 ID 引脚是连接到 VSUP、GND 还是悬空。如果引脚连接到 GND,则器件会在内部激活下拉,以降低电流消耗。如果引脚连接到 VSUP,则器件在内部激活上拉,以降低电流消耗。如果引脚悬空,则器件会停用该引脚上的上拉和下拉。
用户可以通过设置 WAKE_ID_CONFIG1 寄存器(地址 = 79h)[复位 = 66h] 和 WAKE_ID_CONFIG2 寄存器(地址 = 7Ah)[复位 = 66h] 中的 WAKE_ID_PU_PD 字段来强制该引脚激活下拉或上拉。建议仅在短时间内采取此操作,以保持低电流消耗。如果上拉或下拉被强制激活,IDx_STAT 寄存器将不会反映引脚连接状态,而是将状态设置为“未知”。WAKEx_STAT 寄存器可用于读取引脚上的逻辑,并且可手动推导出 ID 引脚连接状态。
IDx 引脚连接状态存储在 ID_PIN_STATUS 寄存器(地址 = 78h)[复位 = 00h] 中: