ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 驱动器 | ||||||
| VCANH(D) | 总线输出电压(显性)CANH | 请参阅图 7-4,VCTXD = 0V,RL = 45Ω 至 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | 3 | 4.26 | V | |
| VCANL(D) | 总线输出电压(显性)CANL | 0.75 | 2.01 | V | ||
| VCANH(R) VCANL(R) |
总线输出电压(隐性) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路(无负载),RCM = 开路 | 2 | 2.5 | 3 | V |
| V(DIFF) | 最大差动电压额定值 | -42 | 42 | V | ||
| VDIFF(D) | 差分输出电压(显性) | 请参阅图 7-1 和图 7-4,VCTXD = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | 1.5 | 3 | V | |
| 请参阅图 7-1 和图 7-4,VCTXD = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 70Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | 1.5 | 3.3 | V | |||
| 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = 0V,RL = 2.24kΩ,CL = 开路,RCM = 开路 | 1.5 | 5 | V | |||
| VDIFF(R) | 差分输出电压(隐性) | 请参阅图 7-1 和图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 60Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | -120 | 12 | mV | |
| 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路(无负载),CL = 开路,RCM = 开路 | -50 | 50 | mV | |||
| VCANH(INACT) | 总线偏置未激活时 CANH 上的总线输出电压 (STBY) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路,CL = 开路,RCM = 开路 | -0.1 | 0.1 | V | |
| VCANL(INACT) | 总线偏置未激活时 CANL 上的总线输出电压 (STBY) | -0.1 | 0.1 | V | ||
| VDIFF(INACT) | 总线偏置未激活时 CANH - CANL(隐性)上的总线输出电压 (STBY) | -0.2 | 0.2 | V | ||
| VSYM | 输出对称性(显性或隐性)(VO(CANH) + VO(CANL))/VCAN | 请参阅图 7-1 和图 7-4,RL = 60Ω,CL = 开路,RCM = 开路,C1 = 4.7nF,CTXD = 250kHz、1MHz、2.5MHz | 0.9 | 1.1 | V/V | |
| VSYM_DC | 直流输出对称性 (VCAN – VO(CANH) – VO(CANL)) | 请参阅图 7-1 和图 7-4,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路,C1 = 4.7nF | -300 | 300 | mV | |
| ICANH(OS) | 短路稳态输出电流(显性)请参阅图 7-1 和图 7-8 | –3.0V ≤ VCANH ≤ +18.0V,CANL = 开路,VCTXD = 0V | -100 | mA | ||
| ICANL(OS) | –3.0V ≤ VCANL ≤ +18.0V,CANH = 开路,VCTXD = 0V | 100 | mA | |||
| IOS_REC | 短路稳态输出电流(隐性)请参阅 图 7-1 和 图 7-8 | –42V ≤ VBUS ≤ +42V,VBUS = CANH = CANL | -5 | 5 | mA | |
| CAN 接收器 | ||||||
| VDIFF_RX(D) | 接收器显性状态差分输入电压范围,总线偏置激活 | –12.0V ≤ VCANL ≤ +12.0V –12.0V ≤ VCANH ≤ +12.0V;请参阅 图 7-5 和 表 8-3 |
0.9 | 8 | V | |
| VDIFF_RX(R) | 接收器隐性状态差分输入电压范围,总线偏置激活 | -3 | 0.5 | V | ||
| VHYS | 输入阈值的迟滞电压,正常模式和选择性唤醒模式 | 135 | mV | |||
| VDIFF_RX(D_INACT) | 接收器显性状态差分输入电压范围,总线偏置未激活 | –12.0V ≤ VCANL ≤ +12.0V –12.0V ≤ VCANH ≤ +12.0V;请参阅 图 7-5 和 表 8-3 |
1.15 | 8 | V | |
| VDIFF_RX(R_INACT) | 接收器隐性状态差分输入电压范围,总线偏置未激活 | -3 | 0.4 | V | ||
| VCM_NORM | 共模范围:正常模式 | -12 | 12 | V | ||
| VCM_STBY | 共模范围:待机模式 | -12 | 12 | V | ||
| ILKG(OFF) | 断电(未供电)时的总线输入漏电流 | CANH = CANL = 5V,VCAN = VSUP = 0 | 5 | µA | ||
| CI | 对地输入电容(CANH 或 CANL)(2) | 20 | pF | |||
| CID | 差分输入电容(2) | 10 | pF | |||
| RSE_CANH/L | 单端输入电阻(CANH 或 CANL) | –2.0V ≤ VCANH ≤ +7.0V –2.0V ≤ VCANL ≤ +7.0V |
6 | 50 | kΩ | |
| RDIFF_PAS_REC | 处于被动隐性阶段期间的差分输入电阻 | VTXD = VIO,正常模式:–2.0V ≤ VCANH ≤ +7.0V; –2.0V ≤ VCANL ≤ +7.0V |
12 | 100 | kΩ | |
| RIN(M) | 输入电阻匹配:[2 x (RIN(CANH – RINCANL)/(RCANH+RINCANL)] x100 (%) | VCANH = VCANL = 5.0V | -1 | 1 | % | |
| CAN 信号改善功能 | ||||||
| LIMP 输出(漏极开路) | ||||||
| VOL | 漏极开路输出电压(低电平有效) | 4.5V < V < 28V,ILIMP = –6mA | 0.5 | 1 | V | |
| ILKG(LIMP) | 输出电流(未激活) | VLIMP = 0V 至 28V | -2 | 2 | µA | |
| VOL-LSS1 | 低侧输出电压(如果配置为低侧开关) | 5V < VSUP < 28V,ILSS = –20mA; | 1 | V | ||
| VOL-LSS2 | 低侧输出电压(如果配置为低侧开关) | 5V < VSUP < 28V,ILSS = –100µA | 5 | mV | ||
| ILSS | 低侧开关电流限值 | 5V < VSUP < 28V | 22 | 30 | 38 | mA |
| HSS1、HSS2、HSS3、HSS4(高电压输出) | ||||||
| Rdson | HSS 输出的漏源导通电阻 | IO = – 60mA | 7 | 16 | Ω | |
| IOC(HSS) | HSS 过流检测限值 | VHSS = 14V | 150 | 300 | mA | |
| IOL(HSS) | HSS 开路负载检测电流阈值,下降 | VHSS = 14V | 0.4 | 3.0 | mA | |
| IOLHYS(HSS) | HSS 开路负载检测电流迟滞 | VHSS = 14V | 0.05 | 0.45 | 1 | mA |
| Ilkg | 漏电流 | HSSx = 0V,睡眠模式 | -1 | 1 | µA | |
| SRR/F | 输出上升和下降压摆率 (HSS1-4) | 5V ≤ VHSS ≤18V,RL = 220Ω,VO(HSSx) 20% 至 80%(持续 tR)和 80% 至 20%(持续 tF) | 0.45 | 2.5 | V/µs | |
| tHSS_on | 从 nCS=高电平到 VHSS 的 80% 的 HSSx 导通延迟 | VHSS = 14V,RL = 220Ω,VOUT = VHSS 的 80% | 30 | 90 | µs | |
| tHSS_off | 从 nCS=高电平到 VHSS 的 20% 的 HSSx 关断延迟 | VHSS = 14V,RL = 220Ω,VOUT = VHSS 的 20% | 30 | 90 | µs | |
| tOCFLTR | 设置过流中断故障的 HSS 过流滤波时间 | VHSS = 14V | 16 | µs | ||
| tOLFLTR | HSS 开路负载滤波时间 | VHSS = 14V | 64 | µs | ||
| tOCOFF | HSS 过流关断时间。如果在此期间存在过流条件,则 HSS 会关断 | IO(HSS) > IOC(HSS) | 200 | 350 | µs | |
| WAKE1/ID1、WAKE2/ID2、WAKE3/ID3、WAKE4/ID4 输入端子(高压输入) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压:WAKE 引脚已启用并处于睡眠模式、选择性唤醒模式或待机模式,或在 ID 功能已启用时(1) | 寄存器设置为 00b,基于 VCC1 | 0.7*VCC1 | V | ||
| 寄存器设置 01b | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V | ||
| 寄存器设置 10b | 3.9 | 4.1 | 4.3 | V | ||
| 寄存器设置 11b | 6.3 | 6.6 | 6.8 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压:WAKE 引脚已在睡眠模式、选择性唤醒模式或待机模式下启用,或在 ID 功能已启用时(1) | 寄存器设置为 00b,基于 VCC1 | 0.3*VCC1 | V | ||
| 寄存器设置 01b | 2.1 | 2.2 | 2.4 | V | ||
| 寄存器设置 10b | 3.2 | 3.35 | 3.5 | V | ||
| 寄存器设置 11b | 5.2 | 5.45 | 5.6 | V | ||
| IIH | 高电平输入电流,WAKE 引脚已启用 | WAKE = 12V | 10 | 15 | µA | |
| IIL | 低电平输入电流,WAKE 引脚已启用 | WAKE = 1V | 1 | 2 | µA | |
| tWAKE | 在待机模式或睡眠模式下,WAKE 引脚唤醒沿(上升或下降)触发后的唤醒保持时间(静态检测)。 | 请参阅图 8-18 和图 8-19 | 140 | µs | ||
| tWAKE_INVALID | 在待机或睡眠模式下,WAKE 引脚短于该时长的脉冲将在静态检测中被滤除。 | 请参阅图 8-18 和图 8-19 | 10 | µs | ||
| IDPu | 上拉电流 | IDx 引脚已启用(寄存器位 IDx_EN = 1b), VSUP = 5.5V 至 18V,WAKE_ID_PU_PD = 10b |
-2 | -1 | mA | |
| IDPd | 下拉电流 | IDx 引脚已启用(寄存器位 IDx_EN = 1b), VSUP = 5.5V 至 18V,WAKE_IDx_PU_PD = 01b,IDx_PD_VALUE=0b |
3 | 5 | mA | |
| IDPd | 下拉电流 | IDx 引脚已启用(寄存器位 IDx_EN = 1b), VSUP = 5.5V 至 18V,WAKE_IDx_PU_PD = 01b,IDx_PD_VALUE=1b |
9 | 18 | mA | |
| td_IDSTAT | SPI 命令与 IDx_STAT 寄存器中 ID 引脚状态更新之间的延迟 | IDx 引脚已启用(寄存器位 IDx_EN = 1b,具有自动检测功能)或 WAKE_IDx_PU_PD 位值从 00b/01b/10b 更改为 11b | 20 | 30 | ms | |
| tdCS | SPI 命令与电流源激活之间的延迟 | IDx 引脚已启用(寄存器位 IDx_EN = 1b)。WAKE_IDx_PU_PD 位值从 00b 更改为 10b 或 01b | 0.5 | 50 | µs | |
| SW 输入终端 | ||||||
| VIL | 低电平输入电压:SW(当存在 VCC1 时) | 0.3 | VCC1 | |||
| VIH | 高电平输入电压:SW(当存在 VCC1 时) | 0.7 | VCC1 | |||
| VIHSWINT | 用于睡眠或失效防护模式的 VCC1 关断时的 SW 引脚高电平输入电压 | 寄存器 8'h0E[1] = 1 和/或 8'h0E[2] = 1 且 VCC1 在睡眠或失效防护模式下关断 | 1.2 | V | ||
| VILSWINT | 用于睡眠或失效防护模式的 VCC1 关断时的 SW 引脚低电平输入电压 | 寄存器 8'h0E[1] = 1 和/或 8'h0E[2] = 1 且 VCC1 在睡眠或失效防护模式下关断 | 0.4 | V | ||
| IIHSWINT-PD | VCC1 关闭时 SW 引脚的高电平输入泄漏电流(高电平有效) | VCC1 关闭,内部下拉电阻已启用,(SW_POL_SEL=1b),VSW = 5V | -2.5 | 125 | µA | |
| IILSWINT-PD | VCC1 关闭时 SW 引脚的低电平输入泄漏电流(高电平有效) | VCC1 关闭,内部下拉电阻已启用,(SW_POL_SEL=1b),VSW = 0V | -1 | 1 | µA | |
| IIHSWINT-PU | VCC1 关闭时 SW 引脚的高电平输入泄漏电流(低电平有效) | VCC1 关闭,内部上拉电阻已启用,(SW_POL_SEL=0b),VSW = 5V | -1 | 1 | µA | |
| IILSWINT-PU | VCC1 关闭时 SW 引脚的低电平输入泄漏电流(低电平有效) | VCC1 关闭,内部上拉电阻已启用,(SW_POL_SEL=0b),VSW = 0V | -125 | -2 | µA | |
| IIHSW | VCC1 开启时 SW 引脚的高电平输入泄漏电流 | VCC1 开启,内部下拉电阻已启用,VSW=VCC1 | -2 | 125 | µA | |
| IILSW | VCC1 开启时 SW 引脚的低电平输入泄漏电流 | VCC1 开启,内部上拉电阻已启用,VSW=0V | -125 | -2 | µA | |
| Rpd | SW 引脚下拉电阻器 | 40 | 60 | 80 | kΩ | |
| Rpu | SW 引脚上拉电阻器 | 40 | 60 | 80 | kΩ | |
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | 输入 = 5.5V,VCC1 = VSUP = 0V,TJ = –40℃ 至 85℃ | -1 | 0 | 1 | µA |
| CIN | 输入电容 | 10 | pF | |||
| VSEL 输入终端 | ||||||
| RVSEL-SHORT | VSEL 引脚与 GND 之间检测为短路时的最大外部电阻(VCC1 设置为 5V) | 10 | kΩ | |||
| RVSEL-OPEN | VSEL 引脚与 GND 之间检测为开路时的最小外部电阻(VCC1 设置为 3.3V) | 35 | kΩ | |||
| CTXD、SDI、CLK 和 nCS 输入端子 | ||||||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | 输入 = 5.5V,VCC1 = VSUP = 0V,TJ = –40℃ 至 85℃ | -1 | 0 | 1 | µA |
| CIN | 输入电容 | 2 | 10 | pF | ||
| IIH | 高电平输入漏电流 | VCC1 ± 2% | -1 | 1 | µA | |
| IIL | 低电平输入漏电流 | 输入 = 0V,VCC1 ± 2% | -125 | -2 | µA | |
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 | VCC1 | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 | VCC1 | |||
| Rpd | 如果 SDI_POL=0b,则为 SDI 上的内部下拉电阻器;如果 SPI 配置为模式 0 或模式 1,则为 SCK 上的内部下拉电阻器 | 40 | 60 | 80 | kΩ | |
| Rpu | 如果配置为上拉 (SDI_POL=1b),则为 CTXD、nCS、SDI 上的内部上拉电阻器;如果 SPI 配置为模式 2 或模式 3,则为 SCK 上的内部上拉电阻器 | 40 | 60 | 80 | kΩ | |
| CRXD、SDO、GFO、nINT 输出端子 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -2mA | 0.8 | VCC1 | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 2mA | 0.2 | VCC1 | ||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | VSUP = 0V;VCC1 = 0V;VO = 0V 至 5V | -5 | 5 | µA | |
| nRST 终端(输入/输出) | ||||||
| VIH | 高电平输入切换阈值电压 | 基于内部电压 | 2.1 | V | ||
| VIL | 低电平输入切换阈值电压 | 基于内部电压 | 0.8 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 1.5mA | 0.4 | V | ||
| IOL | 低电平输出电流,漏极开路 | nRST = 0.4V | 1.5 | mA | ||
| ILKG | 漏电流,高电平 | nRST = VCC1 | -5 | 5 | µA | |
| RPU | 上拉电阻(输出已上拉至 VCC1) | 10 | 30 | 50 | kΩ | |