ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
VSUP 是器件正常运行所需的主输入电源轨。器件监控三个电压电平:上电复位电平和两个欠压电平。要使所有功能和输出电压轨处于稳压状态,VSUP 电源轨必须超过 UVSUP5R。如果 VSUP 处于欠压状态,器件将失去让内部稳压器保持稳压状态所需的电源。如果 VSUP 不断斜降并降至 VSUP(PU)F 以下,则器件进入断电状态。当 VSUP 恢复时,器件会像初始上电一样启动。所有寄存器都会被清除,并且器件必须根据保留的已存储 EEPROM 值重新配置。有关更多信息,请参阅电源欠压图图 10-3、图 10-4、图 10-6 和图 10-6。
当 VCC1 配置为 5V 输出时,UVSUP5R/F 是唯一受监控的 VSUP 欠压电源轨。当 VSUP 降至 UVSUP5F 以下时,CAN 收发器关闭,器件进入受保护 UVSUP 状态。VCC2 LDO 处于直通模式,可触发 UVCC2 事件。VCC1 稳压器处于最大占空比开关模式,可根据所选的 UVCC1 阈值触发 UVCC1 事件。有关 VSUP、VCC15、VCAN、器件模式和 CAN 收发器之间的关系,请参阅表 8-14。
当 VCC1 配置为 3.3V 输出时,则会监测 UVSUP33R/F 和 UVSUP5R/F。上电时,VSUP 必须超过 UVSUP33R 才能使 VCC1 处于稳压状态,并高于 UVSUP5R 才能使 VCC2 和器件的其他功能正常工作。当 VSUP 斜降时,UVSUP5F 是设置 UVSUP5 中断标志寄存器 8'h52[4] 并关闭 CAN 收发器的第一个 UVSUP 电平。如果 VSUP 不断下降,下一个电平是 UVSUP33F。达到该值时,会设置 UVSUP33 中断标志,即寄存器 8'h52[3],且器件进入 UVSUP 模式。有关 VSUP、VCC133、VCAN、器件模式和 CAN 收发器之间的关系,请参阅表 8-15。
高侧开关电源 VHSS 上的欠压由中断 INT_4 寄存器 8'5A[0] UVHSS 指示。高侧开关因 UVHSS 事件而表现的行为由 HSS_CNTL3 寄存器 8'h4F[6:5] 决定。
| VSUP | VCC1 | VCAN | 器件状态 | CAN 收发器 |
|---|---|---|---|---|
| > UVSUP5 | > UVCC15 | > UVCAN | 正常或待机 | 根据编程 |
| > UVSUP5 | < UVCC15 | 不适用 | 重启 | 支持唤醒功能或关闭 |
| > UVSUP5 | > UVCC15 | > UVCAN | 上一状态 | 根据编程 |
| < UVSUP5 | > 不适用 | 不适用 | UVSUP | 关闭 |
| > UVSUP5 | < UVCC15 | < UVCAN | 重启 | 监听模式 |
| VSUP | VCC1 | VCAN | 器件状态 | CAN 收发器 |
|---|---|---|---|---|
| > UVSUP5 | > UVCC133 | > UVCAN | 正常或待机 | 根据编程 |
| > UVSUP5 | < UVCC133 | 不适用 | 重启 | 支持唤醒功能或关闭 |
| > UVSUP5 | > UVCC133 | > UVCAN | 上一状态 | 根据编程 |
| < UVSUP5,> UVSUP33 | > UVCC133 | 不适用 | 正常或待机 | 关闭 |
| < UVSUP5,> UVSUP33 | < UVCC133 | 不适用 | 重启 | 关闭 |
| < UVSUP33 | 不适用 | 不适用 | UVSUP | 关闭 |
| > UVSUP5 | > UVCC133 | < UVCAN | 正常或待机 | 支持唤醒功能或关闭 |