ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
| 终端 | 上拉或下拉 | 注释 |
|---|---|---|
| SW | 60kΩ 下拉或上拉 | 当 SW 引脚为高电平有效时,引脚将输入弱偏置到 GND 当 SW 引脚为低电平有效时,引脚将输入弱偏置到 VCC1 或内部电压轨 |
| SCK | 60kΩ 上拉 或下拉 | 根据所选的弱偏置输入的 SPI 模式,自动配置为上拉或下拉
|
| SDI | 60kΩ 上拉或下拉 | 根据 SPI_CONFIG 寄存器 8'h09[2] 中的 SDI_POL 配置,输入引脚被配置为上拉或下拉,从而弱偏置输入 |
| nCS | 60kΩ 上拉 | 对输入进行弱偏置,使得器件未被选中 |
| nRST | 30kΩ 上拉 | 上拉至 VCC1 |
| CTXD | 60kΩ 上拉 | 弱偏置输入 |
不要依赖内部偏置作为唯一的端接,尤其是在嘈杂环境中。请将内部偏置视为失效防护手段。当该器件与具有开漏输出的 MCU 配合使用时,请特别小心。