ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN241x-Q1 有两个热传感器,用于监控裸片的结温。
超过最大结温的时间超过 tTSD 会设置中断标志,并通过将 nINT 拉至低电平来指示。如果 TSD_SBC 导致 TSD 事件(由于 VCC1 或高侧开关),则器件会关闭 VCC1 稳压器并进入失效防护模式(如果启用)或睡眠模式。由于 VCC1 关闭,会设置热关断中断标志 (TSD_SBC) 但不会在 nINT 引脚上指示。在此 TSD 事件期间,nRST 引脚被拉至接地。一旦过热故障条件消失并且结温冷却至低于 TSDF 温度达 1s,器件会从失效防护模式转换到重启模式,并开启 VCC1(如果启用)。
TSD_SBC 故障还会通过复位 HSS1-4_CNTL 寄存器来断开高侧开关。当结温降至 TSDF 以下 1 秒后,可以重新启用高侧开关。
如果包括 CAN 收发器和 VCC2 的第二个传感器检测到 TSD,则禁用 CAN 发送器,从而将收发器置于监听模式。VCC2 LDO 禁用并设置中断标志。这不会导致 SBC 状态变化。在过热故障条件消失且结温冷却至超过 TSDF 温度后,CAN 发送器重新启用。在 1 秒的进一步等待时间后,VCC2 LDO 开启。请注意,由于 LDO 已被禁用,所以此处未设置 UVCC2。读取寄存器 8'h4F[2] 的 VCC2_STATUS 以确定 VCC2 何时重新启用。如果在系统中使用 VCC2 作为 VCAN 的电源,VCC2 关闭状态会导致 UVCAN 条件。CAN 收发器变为支持唤醒,并且在 VCC2 再次完全加电之前无法重新启用。VCC2_STATUS 也会指示 VCAN 的状态。当 VCC2_STATUS=1b 时,CAN 收发器重新启用并且可以清除 UVCAN 中断标志。