ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
WAKEx 终端是基于接地且支持高压的高度可配置输入,可用于通过电压切换发出本地唤醒 (LWU) 请求。此唤醒事件有两种方法。系统会检查基于引脚电平变化的静态唤醒或基于时序的循环检测(即周期性地开启 WAKEx 引脚,在开启期间发生的变化即为触发事件)。
该器件通过寄存器 2Ah[4:0] 提供 WAKE 引脚状态变更信息,准确指示发生状态切换的具体 WAKE 引脚。
有两种使用 WAKE 引脚的方法,具体取决于 WAKEx_SENSE 寄存器位设置:
WAKE 引脚采用全局控制,用于指定唤醒操作采用何种方式,即上升沿、下降沿、双向触发、脉冲或滤波脉冲。WAKE 引脚具有可编程的阈值。