ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址: | 1Bh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 块写入 - 块读取过程调用 |
| 格式: | 写入: 无符号二进制(2 字节) 读取:无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
可使用 SMBALERT_MASK 命令来防止警告或故障情况使 SMB_ALERT# 信号生效。设置 MASK 位不会阻止设置 STATUS_x 中的关联位,但会阻止 STATUS_x 命令中的关联位使 SMB_ALERT# 生效。以下寄存器说明描述了各个可用的屏蔽位。
SMBALERT_MASK 写入事务是具有以下特性的写入字:
SMBALERT_MASK 读取事务是一个具有以下特性的块写入-块读取过程调用:
有关此命令的更多详细信息,请参阅 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 15.38 节“SMBALERT_MASK 命令”;有关过程调用事务的更多详细信息,请参阅 SMBus 3.1 规范第 6.5.8 节“块写入-块读取过程调用”。