ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
VIN_OV_FAULT_LIMIT 在图 7-41 中展示并在表 7-59 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字
读取事务:读取字
数据格式:LINEAR11
NVM 备份:EEPROM
更新:动态 在声明输入过压故障时,VIN_OV_FAULT_LIMIT 命令设置 PVIN 引脚上的输入电压值(以伏特为单位)。VIN_OV_FAULT_LIMIT 通常用于在输入电压过大时停止开关,这可能会由于 SW 节点上的振铃而导致功率 FET 过载损坏。响应固定为锁存,因此没有 VIN_OV_FAULT_RESPONSE 寄存器。触发故障时,器件还会:
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EXPONENT[4:0] | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||||
| R-1h | R-0h | R-0h | R-0h | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | VIN_OV_FAULT_LIMIT[3:0] | |||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R/W-Xh | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT[4:0] | R | 1h | 线性格式二进制补码指数。固定指数为 1,得到 2V LSB。 |
| 10 | RESERVED | R | 0h | |
| 9 | RESERVED | R | 0h | |
| 8 | RESERVED | R | 0h | |
| 7 | RESERVED | R | 0h | |
| 6 | RESERVED | R | 0h | |
| 5 | RESERVED | R | 0h | |
| 4 | RESERVED | R | 0h | |
| 3:0 | VIN_OV_FAULT_LIMIT[3:0] | R/W | X | 线性格式尾数。这些位选择 VIN 过压阈值。有关可用设置的详细信息,请参阅下表。 |