ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
OT_WARN_LIMIT 在图 7-40 中展示并在表 7-57 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字
读取事务:读取字
数据格式:LINEAR11
NVM 备份:EEPROM
更新:动态 OT_WARN_LIMIT 命令设置导致过热警告条件的器件温度(以摄氏度为单位)。这是通过对 READ_TEMPERATURE_1 遥测的输出与警告阈值进行数字比较在内部遥测系统中实现的。触发警告时,器件会:
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EXPONENT[4:0] | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||||
| R-2h | R-0h | R-0h | R-0h | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | RESERVED | OT_WARN_LIMIT[5:0] | |||||
| R-0h | R-0h | R/W-Xh | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT[4:0] | R | 2h | 线性格式二进制补码指数。固定指数为 2,得到 4°C LSB。 |
| 10 | RESERVED | R | 0h | |
| 9 | RESERVED | R | 0h | |
| 8 | RESERVED | R | 0h | |
| 7 | RESERVED | R | 0h | |
| 6 | RESERVED | R | 0h | |
| 5:0 | OT_WARN_LIMIT[5:0] | R/W | X | 线性格式尾数。有关可用设置的详细信息,请参阅下表。 |