ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
STATUS_CML 在图 7-53 中展示并在表 7-73 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字节
读取事务:读取字节
数据格式:无符号二进制(1 字节)
NVM 备份:无
更新:动态 STATUS_CML 命令返回一个字节,其中包含与通信、逻辑和存储器相关的内容,如下所示。即使故障或警告情况得到解决,状态位仍保持锁存状态。可通过以下方式清除这些位:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IVC | IVD | PEC_FAIL | MEM | RESERVED | RESERVED | OTH_COMM | RESERVED |
| R/W1C-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | R-0h | R-0h | R/W1C-0h | R-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IVC | R/W1C | 0h | 当检测到无效命令时会设置该锁存位,并且器件响应如下:
|
| 6 | IVD | R/W1C | 0h | 当检测到无效或不受支持的数据时会设置该锁存位,并且器件响应如下:
|
| 5 | PEC_FAIL | R/W1C | 0h | |
| 4 | MEM | R/W1C | 0h | 当检测到内部存储器故障时会设置该锁存位。故障源可能是以下故障源之一:
|
| 3 | RESERVED | R | 0h | |
| 2 | RESERVED | R | 0h | |
| 1 | OTH_COMM | R/W1C | 0h | 如果检测到除位 [7:5] 确定的故障以外的通信故障,则会设置该锁存位。故障源可能是以下故障源之一:
|
| 0 | RESERVED | R | 0h |