ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
图 8-2 至图 8-21 显示了 TPS544B27EVM 的典型性能曲线。除非另有说明,否则输入电压为 12V 并且输出电压为 1.8V
图 8-2 效率,FCCM,内部 LDO
图 8-4 效率,FCCM,外部 5V 辅助电源
图 8-6 效率,DCM,内部 LDO
图 8-8 效率,DCM,外部 5V 辅助电源
图 8-10 负载调节,FCCM,内部 LDO
图 8-12 负载调节,DCM,内部 LDO
图 8-14 ENABLE 启动,800kHz,FCCM,20A 负载
图 8-16 输出电压纹波,600kHz, FCCM,20A 负载
图 8-18 输出电压纹波,800kHz,FCCM,1A 负载
图 8-20 负载瞬态、FCCM、0A 至 10A、5A/us 压摆率
图 8-3 功率耗散,FCCM,内部 LDO
图 8-5 功率耗散,FCCM,外部 5V 辅助电源
图 8-7 功率耗散,DCM,内部 LDO
图 8-9 功率耗散,DCM,外部 5V 辅助电源
图 8-11 负载调节,FCCM,外部 5V 辅助电源
图 8-13 负载调节,DCM,外部 5V 辅助电源
图 8-15 ENABLE 关断,800kHz,FCCM,15A 负载,软关断
图 8-17 输出电压纹波,800kHz, FCCM,20A 负载
图 8-19 输出电压纹波,800kHz,DCM,1A 负载
图 8-21 波特图、800kHz、FCCM、20A 负载