主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS544B27W

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias startup, SVID, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias startup, SVID, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 80
WQFN-FCRLF (VBD) 33 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • 具有 PMBus 1.5 接口和 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 辅助电源,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:20AA 连续电流和 35AA 峰值电流
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程为高达 35AA
  • 输入电源监控(引脚检测)
  • 可编程 DCM 或 FCCM 运行模式
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿(直流负载线路)
  • 可编程软启动时间为 0.5ms 至 16ms
  • 可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
  • 可编程输出电压压摆率为:0.625mV/µs 至 25mV/µs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结温范围内的容差为 ±0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有 D-CAP+™ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应
  • 开漏电源正常输出 (VRRDY)
  • 具有 PMBus 1.5 接口和 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 辅助电源,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:20AA 连续电流和 35AA 峰值电流
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程为高达 35AA
  • 输入电源监控(引脚检测)
  • 可编程 DCM 或 FCCM 运行模式
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿(直流负载线路)
  • 可编程软启动时间为 0.5ms 至 16ms
  • 可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
  • 可编程输出电压压摆率为:0.625mV/µs 至 25mV/µs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结温范围内的容差为 ±0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有 D-CAP+™ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应
  • 开漏电源正常输出 (VRRDY)

TPS544B27W 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。

该器件上提供了过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544B27W 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和器件温度)遥测功能。此外,还为板级电源管理提供了通过外部检测电阻进行的输入电源监控。

TPS544B27W 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS544B27W 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。

该器件上提供了过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544B27W 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和器件温度)遥测功能。此外,还为板级电源管理提供了通过外部检测电阻进行的输入电源监控。

TPS544B27W 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS544B27W 是一款输入电压范围为 4V 至 18V ,输出电流为 20A 的降压转换器,具有 PMBus® 和遥测功能 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块

该 EVM 用作主机 PC 与一个或多个目标器件之间通过 Type-A 转 Mini-B USB 电缆连接的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C) 和/或通用输入和输出 GPIO 实现。桥接器可以转换 USB 和 I²C/GPIO 之间的通信事务。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (VBD) 33 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频