ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8329HS-Q1 提供调节(输入直流)电源而非电机速度的选项,以实现闭环电源控制。可以通过将 CTRL_MODE 设置为 01b 来选择输入功率调节(而非电机速度)模式。MCF8329HS-Q1 可从直流输入电源获取的最大功率由 MAX_POWER 进行设置。电源环路的 Kp 和 Ki 系数通过 SPD_LOOP_KP 和 SPD_LOOP_KI 进行配置。