ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
使用对齐、双对齐、IPD 或慢速首循环完成电机位置初始化后,MCF8329HS-Q1 开始在开环中加速电机。在开环期间,速度会随着固定电流限制的增加而增加。在开环中,Iq 和 Id 的控制 PI 环路主动控制电流。开环期间的角度由斜坡发生器提供,如图 6-24 所示。
在 MCF8329HS-Q1 中,电流限制阈值通过 。开环运行的功能是将电机驱动至电机产生足够 BEMF 的速度,以便反电动势观测器能够准确检测转子的位置。电机在开环中加速,任何给定时间的速度由方程式 8 决定。在 MCF8329HS-Q1 中,开环加速系数 A1 和 A2 分别通过 OL_ACC_A1 和 OL_ACC_A2 进行配置。