ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过将 SPEED_MODE 设置为 11b 来配置基于频率的电机控制。在该模式下,占空比命令作为 SPEED (SPEED/WAKE) 引脚上的方波输入的函数呈线性变化。当 0 ≤ FreqSPEED ≤ FreqEN_SB 时,DUTY_CMD 设置为零。当 FreqEX_SB ≤ FreqSPEED ≤ INPUT_MAXIMUM_FREQ 时,DUTY_CMD 随 FreqSPEED 呈线性变化,如图 6-7 所示。FreqEX_SB 和 FreqEN_SB 是待机进入和退出阈值,有关 FreqEX_SB 和 FreqEN_SB 的详细信息,请参阅节 6.4.1.2。高于 INPUT_MAXIMUM_FREQ 的输入频率会将 DUTY_CMD 钳制为 100%。