ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-19 列出了器件控制寄存器的存储器映射寄存器。表 8-19 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| EAh | ALGO_CTRL1 | 器件控制寄存器 | 节 8.4.1 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-20 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
图 8-13 示出了 ALGO_CTRL1,表 8-21 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
控制设置
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| EEPROM_WRT | EEPROM_READ | CLR_FLT | CLR_FLT_RETRY_COUNT | EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | |||
| R/W-0h | R/W-0h | W-0h | W-0h | R/W-0h | |||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | RESERVED | ||||||
| R/W-0h | R-0h | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | WATCHDOG_TICKLE | RESERVED | RESERVED | ||||
| R-0h | W-0h | R-0h | R-0h | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | RESERVED | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | EEPROM_WRT | R/W | 0h | 将配置从 RAM/影子寄存器写入 EEPROM |
| 30 | EEPROM_READ | R/W | 0h | 将默认配置从 EEPROM 读取到 RAM/影子寄存器 |
| 29 | CLR_FLT | W | 0h | 清除所有故障 |
| 28 | CLR_FLT_RETRY_COUNT | W | 0h | 清除自动故障重试次数 |
| 27-20 | EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | R/W | 0h | EEPROM 写访问密钥 (0xA5) |
| 19-11 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 10 | WATCHDOG_TICKLE | W | 0h | 在 I2C 模式下触发看门狗的 RAM 位。外部控制器应在每个 EXT_WDT_CFG 期间向该位写入 0x1。器件会将该位复位为 0x0。 |
| 9 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 8-1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |