ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
如果在任何时候 BSTx 和 SHx 引脚之间的电压低于 VBST_UV 阈值电压的持续时间大于 tBST_UV_DG,该器件检测到 BST 欠压事件。检测到 BST_UV 事件后,所有栅极驱动器输出都被驱动为低电平以禁用外部 MOSFET,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。可以通过将 DIS_BST_FLT 配置为 1b 来禁用 BST_UV。
在 BST_UV 条件下,可以使用 BST_UV_MODE 位在锁存故障状态或重试模式下配置器件。当 BST_UV_MODE = 0b 时,在清除 BST_UV 条件并通过 CLR_FLT 位发出清除故障命令后,将恢复正常运行。当 BST_UV_MODE = 1b 时,在清除 BST_UV 条件并且经过了 tLCK_RETRY 时长后,将恢复正常运行。