ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8329HS-Q1 支持三种不同类型的曲线(线性、步进、正向-反向)将 DUTY_CMD 转换为基准控制信号。输入控制基准信号可以是由 CTRL_MODE 配置的电机速度、直流输入功率、电机电流 (iq) 或电机电压(调制指数控制)。可以通过 REF_PROFILE_CONFIG 来配置不同的曲线。当 REF_PROFILE_CONFIG 被设置为 00b 时,不应用分析器,输入基准与节 6.3.6.5.5中所述的占空比命令相同。
在速度控制模式下,分析器输出 REF_X 对应于占最大速度(由 MAX_SPEED 配置)的百分比,如方程式 4 所示。在功率控制模式下,分析器输出 REF_X 对应于占最大功率(由 MAX_POWER 配置)的百分比,如方程式 5 所示。在电流控制模式 (iq control) 下,分析器输出 REF_X 对应于占 ILIMIT 的百分比,如方程式 6 所示。在电压控制模式(调制指数控制模式)下,REF_X 对应于施加到电机的电压的 Vd 和 Vq 调制指数的百分比,如方程式 7 中所示。