ZHCSZ69C May 2024 – November 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VSUP、VSUPB | 电源电压范围 | 5.5 | 28 | V | |
| VSUP、VSUPB | VCC1=3.3V 配置的电源电压范围(1) | 4.5 | 28 | V | |
| VHSS | 高侧开关电源电压 | 5 | 28 | V | |
| VCAN | CAN 收发器电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| IOH(DO) | 数字输出高电平电流 | -2 | mA | ||
| IOL(DO) | 数字输出低电平电流 | 2 | mA | ||
| IO(LIMP) | 配置为 LIMP 时的 LIMP/LSS 引脚电流 | 6 | mA | ||
| IO(LSS) | 配置为低侧开关时的 LIMP/LSS 引脚电流 | 25 | mA | ||
| C(VSUP)、C(VSUPB)、 | VSUP、VSUPB 电源电容 | 100 | nF | ||
| C(VCC2) | VCC2 电源有效电容 | 1 | µF | ||
| ESRCO | VCC2 输出 ESR 电容要求 | 0.001 | 1 | Ω | |
| TSDWR | 热关断警告 | 140 | 165 | °C | |
| TSDWF | 热关断警告解除 | 130 | 155 | °C | |
| TSDWHYS | 热关断警告迟滞 | 10.0 | °C | ||
| TSDR | 热关断 | 165 | 200 | °C | |
| TSDF | 热关断释放 | 155 | 190 | °C | |
| TSDHYS | 热关断迟滞 | 10.0 | °C | ||
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 150 | °C | |