ZHCSZ69C May 2024 – November 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN245x-Q1 提供了三种设置看门狗的方法:窗口、超时和问答。有关问答看门狗的介绍可参阅节 8.3.13.8.4。如果需要更频繁 (< 64ms) 的输入触发事件,建议使用超时计时器,因为这是时间事件内的事件,而不是特定于开放窗口的事件。请参阅图 8-42 以了解超时看门狗时序图。超时看门狗的内部精度为 ±15%。
使用窗口看门狗时,了解闭合和开放窗口的各个方面非常重要。TCAN245x-Q1 设置了一个 50%/50% 的开放和闭合窗口,并且基于一个精度范围为 ±10% 的内部振荡器。要确定何时提供该输入触发,需要考虑此差异。使用 64ms 标称总窗口 tWINDOW 可提供各为 32ms 的闭合和开放窗口。考虑到精度 ±10% 的内部振荡器,意味着 tWINDOW 可以介于 57.6ms 和 70.4ms 之间。闭合窗口 tCLOSED 和开放窗口 tOPEN 介于 28.8ms 和 35.2ms 之间。使用 57.6ms 的 tWINDOW 和 35.2ms 的 tCLOSED 时,总 tOPEN 为 22.4ms。安全触发区域需要出现在 46.4ms ± 11.2ms 处,即 tOPEN min + tCLOSED max 的一半。其他窗口值使用相同的方法。图 8-43 以图形方式提供了上述信息。