ZHCSZ69C May 2024 – November 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1
PRODUCTION DATA
WAKEx 引脚默认为静态检测唤醒(WAKE_CONFIG2、WAKE_CONFIG4 和 WAKE_CONFIG5 寄存器中 WAKEx_SENSE 寄存器位的默认值)。WAKEx 引脚默认为双向输入,但可通过 WAKE_CONFIG 寄存器 8'h11[7:6] 配置为上升沿和下降沿转换,具体请参阅图 8-18 和图 8-19。WAKE 引脚是基于接地的唤醒输入,可与开关一起连接到接地或 VSUP。WAKEx 引脚输入阈值可以基于 VCC1 电平,从而允许直接连接到处理器或通过开关连接到 VCC1 电源压轨。如果不使用该端子,则将其接地,以避免不必要的寄生唤醒。在器件进入睡眠模式后,WAKEx 端子电压电平需要在 tWAKE 时间内一直处于低电平或高电平状态,才能确定 WAKE 输入的状态转换。小于 tWAKE_INVALID 的脉冲宽度会被滤除。
当 WAKE 引脚配置为静态检测并且 WAKE_CONFIG 设置为双向上升沿或下降沿时,在 WAKE 引脚电平超过所选的唤醒阈值后,引脚必须稳定至少 tWAKE 时间,这样才能被识别为有效的唤醒事件。
可以使用 WAKE_CONFIG 寄存器 8'h11[7:6] 将 WAKE 端子配置为使用脉冲(请参阅图 8-20)。该端子可以配置为仅处理一个脉冲。脉冲必须介于 tWK_WIDTH_MIN 和 tWK_WIDTH_MAX 之间。该图提供了三个脉冲以及器件是否唤醒的示例。tWK_WIDTH_MIN 由寄存器 8'h11[3:2] 设置的 tWK_WIDTH_INVALID 值确定。有两个区域中可能会检测到脉冲,也可能不会。通过使用寄存器 8'h1B[1] 的WAKE_WIDTH_MAX_DIS,可将脉冲模式配置为滤波唤醒输入。向该位写入 1 将禁用 tWK_WIDTH_MAX,并且 WAKE 输入将基于寄存器 8'h11[3:2] 的配置,通过该配置选择 tWK_WIDTH_INVALID 和 tWK_WIDTH_MIN 值。短于 tWK_WIDTH_INVALID 的 WAKE 输入会被滤除。如果超过 tWK_WIDTH_MIN,器件会进入重启模式,并导通 LDO。二者之间的区域可能被计入,也可能不被计入,请参阅图 8-21。寄存器 8'h12[7] 确定所识别脉冲或滤波器边沿的方向。默认脉冲检测为正(低电平-高电平-低电平),但寄存器 8'h12[7] (WAKE_PULSE_CONFIG) 也可以设置为“1b”,以检测负脉冲(高电平-低电平-高电平)。WAKE 引脚的状态可通过寄存器 8'h11[5:4] 来确定。当 WAKE 引脚发生变化时,器件会将其记为上升沿或下降沿。然后在向这些位写入 00 之前一直锁存。
图 8-20 WAKE 引脚脉冲行为(正脉冲示例)