ZHCSZ69C May   2024  – November 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  IEC ESD 等级
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  时序要求
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  CAN FD 收发器
        1. 8.3.1.1 驱动器和接收器功能
      2. 8.3.2  VCC1 稳压器
        1. 8.3.2.1 降压稳压器功能说明
          1. 8.3.2.1.1 固定频率峰值电流模式控制
          2. 8.3.2.1.2 最短导通时间、最短关断时间和频率折返
          3. 8.3.2.1.3 过流和短路保护
          4. 8.3.2.1.4 软启动
        2. 8.3.2.2 降压稳压器功能模式
          1. 8.3.2.2.1 降压稳压器关断模式
          2. 8.3.2.2.2 降压稳压器运行模式
      3. 8.3.3  VCC2 稳压器
        1. 8.3.3.1 VCC2 电池短路保护
      4. 8.3.4  复位功能(nRST 引脚)
      5. 8.3.5  LIMP 功能
      6. 8.3.6  高侧开关
      7. 8.3.7  WAKE 和 ID 输入
        1. 8.3.7.1 ID 功能
      8. 8.3.8  中断功能(nINT 引脚)
      9. 8.3.9  SPI 通信
        1. 8.3.9.1 循环冗余校验
        2. 8.3.9.2 芯片选择非 (nCS):
        3. 8.3.9.3 SPI 时钟输入 (SCK):
        4. 8.3.9.4 SPI 数据输入 (SDI):
        5. 8.3.9.5 SPI 数据输出 (SDO):
      10. 8.3.10 SW 引脚
      11. 8.3.11 GFO 引脚
      12. 8.3.12 唤醒功能
        1. 8.3.12.1 在睡眠模式下使用 RXD 请求 (BWRR) 进行 CAN 总线唤醒
        2. 8.3.12.2 通过 WAKEx 输入端子进行本地唤醒 (LWU)
          1. 8.3.12.2.1 静态唤醒
          2. 8.3.12.2.2 循环检测唤醒
        3. 8.3.12.3 循环唤醒
        4. 8.3.12.4 选择性唤醒
          1. 8.3.12.4.1 选择性唤醒模式 (TCAN2451-Q1)
          2. 8.3.12.4.2 帧检测
          3. 8.3.12.4.3 唤醒帧 (WUF) 验证
          4. 8.3.12.4.4 WUF ID 验证
          5. 8.3.12.4.5 WUF DLC 验证
          6. 8.3.12.4.6 WUF 数据验证
          7. 8.3.12.4.7 帧错误计数器
          8. 8.3.12.4.8 CAN FD 帧容差
          9. 8.3.12.4.9 8Mbps 滤波
      13. 8.3.13 保护特性
        1. 8.3.13.1 失效防护特性
          1. 8.3.13.1.1 通过睡眠唤醒错误进入睡眠模式
        2. 8.3.13.2 器件复位
        3. 8.3.13.3 悬空端子
        4. 8.3.13.4 TXD 显性超时 (DTO)
        5. 8.3.13.5 CAN 总线短路电流限制
        6. 8.3.13.6 热关断
        7. 8.3.13.7 欠压和过压锁定与未供电器件
          1. 8.3.13.7.1 欠压
            1. 8.3.13.7.1.1 VSUP 和 VHSS 欠压
            2. 8.3.13.7.1.2 VCC1 欠压
            3. 8.3.13.7.1.3 VCC2 欠压
            4. 8.3.13.7.1.4 VCAN 欠压
          2. 8.3.13.7.2 VCC1 和 VCC2 过压
          3. 8.3.13.7.3 VCC1 和 VCC2 短路
        8. 8.3.13.8 看门狗
          1. 8.3.13.8.1 看门狗错误计数器和操作
          2. 8.3.13.8.2 看门狗 SPI 编程
            1. 8.3.13.8.2.1 看门狗配置锁定机制
              1. 8.3.13.8.2.1.1 SPI 两字节模式下的看门狗配置
          3. 8.3.13.8.3 看门狗计时
          4. 8.3.13.8.4 问答看门狗
            1. 8.3.13.8.4.1 WD 问答基本信息
            2. 8.3.13.8.4.2 问答寄存器和设置
            3. 8.3.13.8.4.3 WD 问答值生成
              1. 8.3.13.8.4.3.1 应答比较
              2. 8.3.13.8.4.3.2 2 位看门狗应答计数器的序列
              3. 8.3.13.8.4.3.3 问答 WD 示例
                1. 8.3.13.8.4.3.3.1 所需行为的示例配置
                2. 8.3.13.8.4.3.3.2 执行问答序列的示例
        9. 8.3.13.9 总线故障检测和通信
      14. 8.3.14 客户 EEPROM 编程
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 初始化模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
      4. 8.4.4 重启模式
      5. 8.4.5 失效防护模式
        1. 8.4.5.1 SBC 故障
        2. 8.4.5.2 CAN 收发器故障
      6. 8.4.6 睡眠模式
  10. 9 器件寄存器表
    1. 9.1 器件寄存器
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
      1. 10.1.1 CAN 总线负载能力、长度和节点数
      2. 10.1.2 CAN 端接
        1. 10.1.2.1 CAN 总线偏置
      3. 10.1.3 器件欠压信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 CAN 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 11.1.2 EMC 要求:
      3. 11.1.3 符合性测试要求:
      4. 11.1.4 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

客户 EEPROM 编程

TCAN245x-Q1 系列将 EEPROM 用于两种用途。第一种用途是用于器件修整,不可访问。此部分 EEPROM 会在上电时和退出睡眠模式时进行监控和加载,并检查 CRC 是否有效。如果 CRC 无效,此流程将总共执行八次。如果依然无效,INT_3 寄存器 8'h53[0] 会被设置为 1b。这意味着器件存在可能影响性能和功能的问题。

EEPROM 的第二种用途是允许用户存储器件配置。每个寄存器中都提供保存的配置位。若要将配置保存到 EEPROM,CRC 必须至少启用保存功能。将配置保存到 EEPROM 是通过向寄存器 8'h4E[7] 写入 1b,并向 8'h4E[3:0] 写入默认代码 Ah,之后写入 CRC 字节来实现的。如果处理器不支持 CRC,请参阅表 8-25 了解该过程。寄存器 8'h4E[3:0] 会回读 0h。将配置位存储到 EEPROM 中后,会从 8'h4E[7] 回读 0b。如果发生上电复位,则会从 EEPROM 重新加载器件配置。表 8-26 提供了保存到 EEPROM(如果使用)的寄存器和位的列表。

注:
  • EEPROM 最多可重新编程 500 次。

  • REV_ID = 20h:客户 EEPROM 编程在 SPI 双字节模式下不可用。请联系工厂将双字节模式编程为默认选项。
表 8-25 处理器不支持 CRC 时的流程
步骤 说明 寄存器 数据 第二个数据字节 (CRC POLY_8_SET = 0b) 第二个数据字节 (CRC POLY_8_SET = 1b)
1 配置器件 请参阅表 8-26 不适用 不适用 不适用
2 设置 CRC 多项式
  • 0x2F AutoSar
  • 0X1D SAE J11850
8'h0B[0]
  • 00h
  • 01h
  • 选定
  • 不适用
  • 不适用
  • 选定
3 如果未启用 SPI CRC,则启用它 8'h0A[0] 01h 不适用 不适用
4 保存到 EERPOM 8'h4E[7:0] 8Ah 36h 0Ch
5 如果不支持 SPI CRC,则禁用它 8'h0A[0] 00h 5Eh 6Bh

可以通过使用寄存器 8'h4E[6] (EEPROM_CRC_CHK = 1b) 强制检查保存的配置是否有效。此操作大约需要 200μs 完成。如果 CRC 有效,则不执行任何操作。如果 CRC 无效,器件将尝试执行此操作八次。如果仍然无效,器件将设置一个中断,指示 INT_4 寄存器 8'h5A[1] (EEPROM_CRC_INT) 存在问题。

以下是电源和复位场景以及 EEPROM 的使用方式。

  • UVSUP 事件;无操作,因为寄存器不会丢失
  • 上电复位事件;读取 EEPROM 并在初始模式下恢复寄存器
  • 软复位;EEPROM 被读取,寄存器被恢复,器件转换到待机模式
  • 硬复位;EERPOM 被读取,寄存器被恢复,器件转换到初始模式
  • nRST 输入;EEPROM 被读取,寄存器被恢复,器件转换到重启模式

表 8-26 EEPROM 保存的寄存器和位
寄存器 位已保存

SPI_CONFIG(地址 = 09h)

0-3

SBC_CONFIG(地址 = Ch) 0-1、4、7
VREG_CONFIG1(地址 = Dh) 3、5、6-7
SBC_CONFIG1 寄存器(地址 = Eh) 0、3-5、
WAKE_PIN_CONFIG1 寄存器(地址 = 11h) 0-3
WAKE_PIN_CONFIG2 寄存器(地址 = 12h) 0-1、5-7
WD_CONFIG_1 寄存器(地址 = 13h) 0-7
WD_CONFIG_2 寄存器(地址 = 14h) 0、5-7
WD_RST_PULSE 寄存器(地址 = 16h) 4-7
DEVICE_CONFIG2 寄存器(地址 = 1Bh)

2

SWE_TIMER(地址= 1Ch) 3-6、7
nRST_CNTL(地址 = 29h) 4、5
WAKE_PIN_CONFIG3 寄存器(地址 = 2Ah) 4-7
WAKE_PIN_CONFIG4 寄存器(地址 = 2Bh) 0-1、3-5、7
HSS_CNTL3 寄存器(地址 = 4Fh) 0
BUCK_CONFIG1 寄存器(地址 = 65h) 0-7
WAKE_ID_PIN_CONFIG1 寄存器(地址 = 79h) 1-3、5-7
WAKE_ID_PIN_CONFIG2 寄存器(地址 = 7Ah) 1-3、5-7
WAKE_PIN_CONFIG5 寄存器(地址 = 7Bh) 4-5、7