ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体器件特性 | ||||||
| 最短时间低电平 EN 切换 | EN 从 H 切换到 L 并从 L 切换到 H 所测得的时间 | 22 | µs | |||
| I2C 接口 | ||||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 标准模式 | 0 | 100 | kHz | |
| 快速模式 | 0 | 400 | ||||
| 快速+ 模式 (1) | 0 | 1000 | ||||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.5 | |||||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 标准模式 | 4.0 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.26 | |||||
| tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 |
标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.5 | |||||
| tSU:STA | 重复启动条件的建立时间 |
标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.26 | |||||
| tHD:STA | (重复)启动条件后的 保持时间 |
标准模式 | 4.0 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.26 | |||||
| tHD:DAT | 数据保持时间 | 标准模式 | 0 | µs | ||
| 快速模式 | 0 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0 | |||||
| tr | SDA 和 SCL 信号的上升时间 |
标准模式 | 1000 | ns | ||
| 快速模式 | 20 | 300 | ||||
| 快速+ 模式 (1) | 20 | |||||
| tf | SDA 和 SCL 信号的下降时间 |
标准模式 | 300 | ns | ||
| 快速模式 | 20×VDD/5.5 | 300 | ||||
| 快速+ 模式 (1) | 20×VDD/5.5 | 120 | ||||
| tsu:STO | STOP 条件的建立时间 | 标准模式 | 4.0 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.26 | |||||
| tVD;DAT | 数据有效时间 | 标准模式 | 3.45 | µs | ||
| 快速模式 | 0.9 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.45 | |||||
| tVD;ACK | 数据有效确认时间 | 标准模式 | 3.45 | µs | ||
| 快速模式 | 0.9 | |||||
| 快速+ 模式 (1) | 0.45 | |||||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 标准模式 | 400 | pF | ||
| 快速模式 | 400 | |||||