ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
LM251772-Q1 设计为在宽输入电压范围内工作。器件不得与特性不符合 绝对最大额定值 和 推荐运行条件 的输入电源一起使用。应选择能够向满载稳压器提供所需输入电流的电源。可以使用方程式 60 来估算平均输入电流。
其中
如果该器件通过长导线或具有大阻抗的 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别谨慎来实现稳定的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能对转换器运行产生不利影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容相结合,构成一个欠阻尼谐振电路。在某些情况下,每次输入电源开关循环时,该电路可能在 VIN 处产生过压瞬态。寄生电阻会在负载瞬变期间导致输入电压下降。若要解决此类问题,一种做法是缩短输入电源与稳压器之间的距离,并将铝或钽输入电容器与陶瓷电容器并联使用。电解电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何电压过冲。控制器功率级之前通常使用一个 EMI 输入滤波器。除非经过精心设计,否则 EMI 输入滤波器可能导致系统不稳定以及前述一些影响。