ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
有两个引脚可为 LM251772-Q1 内部稳压器供电。由于内部电源电压选择电路,该器件通过在低输入或输出电压以及输出短路等瞬态工作条件下实现无缝运行,从而降低内部功率耗散。当 VIN 或 BIAS 引脚上的电压均高于切换阈值 (VT(VCC, SUP)) 时,VSMART 开关会从这两个引脚中选择电压较低的引脚。如果一个引脚电压低于切换阈值,则会选择另一个电源引脚。如果两个引脚都低于切换阈值,则会选择 VIN 和 BIAS 中较高的电压作为电源电压。以下是电源引脚的通用配置:


为了使 LDO 上的功率损耗最小,VSMART 逻辑将决定最接近目标电源 VT(VCC,SUP) 的电压。当 FORCE_BIAS 位设置为 0b1 时,该器件不会直接在两个电源引脚 BIAS 和 VIN 之间选择最高电压。表 8-1 提供了选择条件的概况:
| V(BIAS) | V(VIN) | VSMART 电源 |
|---|---|---|
| X | > VT+(VCC2,SUP) && < V(BIAS) | VIN-PIN |
| > VT+(VCC2,SUP) && < V(VIN) | X | BIAS-PIN |
| < VT-(VCC2,SUP) | X | VIN-PIN |
| X | < VT-(VCC2,SUP) | BIAS-PIN |
| > VT+(VCC2,SUP) && > V(VIN) | > VT+(VCC2,SUP) | VIN-PIN |
| > VT+(VCC2,SUP) | > VT+(VCC2,SUP) && > V(BIAS) | BIAS-PIN |
如果设置了 FORCE_BIAS 位,该位会降低并优先控制 BIAS 引脚的切换阈值。目的是支持 VCC2 的标称电压为 5V 的外部电源,但在外部电源的时序不符合启动时序时仍然能够使用 VIN 电源启动。VCC2 电源的选择遵循以下行为规则: