ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||||
| 流入 VIN 的关断电流 | V(VIN) = 48V,V(BIAS) = 0V,V(EN) = 0V | TJ = 25°C | 1.1 | 1.5 | µA | |||
| TJ = -40°C 至 125°C | 1.1 | 2 | µA | |||||
| 流入 BIAS 的关断电流 | V(VIN) = 0V,V(EN) = 0V | TJ = 25°C | 1.3 | 1.7 | µA | |||
| TJ = -40°C 至 125°C | 1.3 | 2.2 | µA | |||||
| 流入 VIN 的待机电流 | V(VIN) = 12V,V(BIAS) = 0V,V(nRST) = 高电平 | TJ = 25°C | 55 | 75 | µA | |||
| TJ = -40°C 至 125°C | 55 | 100 | µA | |||||
| 流入 BIAS 的静态电流 | V(EN) = 3.3V,V(FB) > 1V,启用 uSleep,ILIMCOMP = V(VCC2),EN_VCC1 = 0b0 | TJ = 25°C | 65 | 75 | µA | |||
| TJ = -40°C 至 125°C | 65 | 100 | µA | |||||
| VCC1 稳压器 | ||||||||
| VCC1 调节 | VI = 12.0V,I(VCC1) = 1mA | 4.95 | 5 | 5.05 | V | |||
| VCC1 压降电压 | I(VCC1) = 34mA | VI = 5V | 0.6 | 1.4 | V | |||
| VI = 4.5V | 0.6 | 1.5 | V | |||||
| VCC1 拉电流限值 | VCC1=GND | VI = 12V | 34 | 70 | mA | |||
| VCC2 稳压器 | ||||||||
| VCC2 调节 | VBIAS = 12.0V,I(VCC2) = 20mA | 4.85 | 5 | 5.1 | V | |||
| VCC2 压降电压 | I(VCC2) = 45mA | VI = 4V | 130 | 300 | mV | |||
| VI = 3.5V | 190 | 400 | mV | |||||
| VCC2 拉电流限值 | V(VCC2) ≥ 3V | VI = 6V,VBIAS = 12V | 200 | 260 | 450 | mA | ||
| VT+(VCC2) | 正向阈值 | V(VCC2) 上升 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | V | ||
| VT-(VCC2) | 负向阈值 | V(VCC2) 下降 | 3 | 3.05 | 3.1 | V | ||
| VT+(Force,BIAS) | 强制性 V(BIAS) 的正向阈值 | FORCE_BIASPIN = 0b1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | V | ||
| Vhyst(Force,BIAS) | 强制性 V(BIAS) 的 LDO 切换迟滞 | 230 | 275 | mV | ||||
| VT+(VCC2,SUP) | LDO 切换的正向阈值 | FORCE_BIASPIN = 0b0 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | V | ||
| Vhyst(VCC2,SUP) | LDO 切换迟滞 | 350 | 400 | mV | ||||
| VCC2 UVLO 上升检测延迟时间 | V(VCC2) 上升 | 100 | µs | |||||
| nRST | ||||||||
| VT+(nRST) | 使能正向阈值 | nRST 上升 | 1.4 | V | ||||
| VT-(nRST) | 使能负向阈值 | nRST 下降 | 0.35 | V | ||||
| Vhyst(nRST) | 使能阈值迟滞 | 300 | mV | |||||
| EN/UVLO | ||||||||
| VDET 正向阈值 | V(VIN) 上升,VDET_RISE = 0x3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | V | |||
| VDET 负向阈值 | V(VIN) 下降,VDET_FALL = 0x0 | 2.6 | 2.7 | 2.799 | V | |||
| VT+(UVLO) | UVLO 正向阈值 | V(EN/UVLO) 上升 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | V | ||
| VT-(UVLO) | UVLO 负向阈值 | V(EN/UVLO) 下降 | 1.18 | 1.2 | 1.22 | V | ||
| Vhyst(UVLO) | UVLO 阈值迟滞 | 38 | 50 | 62 | mV | |||
| IUVLO | UVLO 迟滞灌电流 | V(EN/UVLO) < 1.26V | 4 | 5 | 6 | µA | ||
| td(UVLO) | UVLO 检测延迟时间 | V(EN/UVLO) 下降 | 25.5 | 30 | 38.5 | µs | ||
| VT+(POR) | POR 正向阈值 | POR 正向阈值 | VIN 上升或 BIAS 上升 | 1.75 | V | |||
| VT-(POR) | POR 负向阈值 | POR 负向阈值 | VIN 下降或 BIAS 下降 | 1.7 | V | |||
| SYNC | ||||||||
| VT+(SYNC) | SYNC 输入正向阈值 | 1.19 | V | |||||
| VT-(SYNC) | SYNC 输入负向阈值 | 0.41 | V | |||||
| SYNC 活动检测频率 | 99 | kHz | ||||||
| td(Det,Sync) | SYNC 活动检测频率阈值 | 以 f(SYNC) 为基准 | 3 | 周期 | ||||
| SYNC PLL 锁定时间 | 以 f(SYNC) 为基准 | 直到 f(SYNC) - 5% < f(sw) < f(SYNC) + 5% | 10 | 周期 | ||||
| SYNC 高电平输出电压降 | EN_SYNC_OUT = 0b1 I(SYNC) = 2mA,V(VCC2) ≥ 3.5V |
以 V(VCC2) 为基准 | 0.4 | V | ||||
| SYNC 低电平输出电压 | 0.3 | V | ||||||
| SYNC 输出驱动强度 | EN_SYNC_OUT = 0b1 V(VCC2) = 5V |
灌电流 | -42 | -31 | -22 | mA | ||
| 拉电流 | 22 | 34 | 42 | mA | ||||
| 软启动 | ||||||||
| I(SS) | 软启动电流 | 9 | 10 | 11 | uA | |||
SS 下拉开关 RDS(on) |
V(SS) = 1V | 21 | 40 | Ω | ||||
| td(DISCH;SS) | SS 引脚放电时间 | 从内部 SS 放电到软启动电流可以再次为引脚上的电容充电的时间 | 500 | µs | ||||
| td(EN_SS) | SS 引脚斜坡启动延迟时间 | 软启动电流开始前的内部延迟 | 2.5 | 4 | µs | |||
| V(SS,clamp) | SS 引脚的钳位电压 | 4.1 | V | |||||
| VOUT 跟踪 | ||||||||
| VT+(DTRK) | DTRK 正向阈值 | V(DTRK) 上升 | 1.19 | V | ||||
| VT-(DTRK) | DTRK 负向阈值 | V(DTRK) 下降 | 0.41 | V | ||||
| DTRK 活动检测频率 | DTRK 活动检测频率 | 148 | kHz | |||||
| td(DTRK) | DTRK 检测延迟时间 | 3 | 周期 | |||||
| fc(LPF) | 内部低通的转角频率 | 40 | kHz | |||||
| V(REF) 电压失调误差 | V(REF) 电压失调误差 | f(DTRK) = 500kHz,占空比 = 50%,V(REF) = 1V | ±10 | mV | ||||
| 脉宽调制 | ||||||||
| 开关频率 | RRT = 14.20kΩ, | 2000 | 2200 | 2400 | kHz | |||
| 开关频率 | RRT = 15.63kΩ, | 1845 | 2000 | 2255 | kHz | |||
| 开关频率 | RRT = 316kΩ, | 90 | 100 | 110 | kHz | |||
| 最短可控导通时间 | fPWM,RRT = 14kΩ,正电感器电流 | 升压模式 | 64 | ns | ||||
| 降压模式 | 107 | ns | ||||||
| 最短可控关断时间 | 升压模式 | 96 | ns | |||||
| 降压模式 | 97 | ns | ||||||
| RT 稳压电压 | 0.75 | V | ||||||
| 模式选择 | ||||||||
| VT+(MODE) | 模式输入正向阈值 | 1.19 | V | |||||
| VT-(MODE) | 模式输入负向阈值 | 0.41 | V | |||||
| 电流检测 | ||||||||
| Vth+(CSB-CSA) | 正峰值电流限制阈值 | 45 | 50 | 55 | mV | |||
Vth-(CSB-CSA) |
负峰值电流限制阈值 | TJ = –40°C 至 125°C | -56 | -50 | -44 | mV | ||
| 平均电流限值 | ||||||||
| gm(ISET) | 电流检测放大器跨导 | 禁用 I2C 接口或 SEL_ISET_PIN = 0b1,V(ISNSP) > 3.3V,EN_NEG_CL_LIMIT = 0 | 25mV ≤ ΔV(ISNS) ≤ 50mV | 0.9 | 1 | 1.1 | mS | |
| 失调电压 | VISNS > 4.8V | TJ= 25°C | -1.5 | 0 | 1.5 | mV | ||
| VISNS > 4.8V | TJ = –40°C 至 125°C | -2.5 | 0 | 2.5 | mV | |||
| 电流检测放大器输出电流 | 禁用 I2C 接口或 SEL_ISET_PIN = 0b1,V(ISNSP) > 3.3V,EN_NEG_CL_LIMIT = 0 | 5mV | 2 | 5 | 8 | µA | ||
| 25mV | 21.5 | 25 | 28.5 | µA | ||||
| 50mV | 45 | 50 | 55 | µA | ||||
| gm(ILIMCOMP) | 电流检测放大器跨导 | 启用 I2C 接口且 SEL_ISET_PIN = 0b0, VISNS > 4.8V, N_NEG_CL_LIMIT = 0 |
ΔV(ISNS) = 30mV 和 50mV | 450 | 500 | 550 | µS | |
| 电流限制 | R(ISNS) = 10mΩ±1%,ILIM_THRESHOLD = 0x64 | 4.75 | 5 | 5.25 | A | |||
| ΔV(ISNSx) | 电流限制阈值电压 | ILIM_THRESHOLD = 0x14 | EN_NEG_CL_LIMIT = 0,TJ=-10°C 至 70°C,ISNSP/N ≥ 5V | 8.6 | 10 | 11.4 | mV | |
| 电流限制阈值电压 | ILIM_THRESHOLD = 0x3C | 28.8 | 30 | 31.2 | mV | |||
| 电流限制阈值电压 | ILIM_THRESHOLD = 0x64 | 48 | 50 | 52 | mV | |||
| ΔV(ISNSx) | 电流限制阈值电压 | 电流限制阈值电压 | ILIM_THRESHOLD = 0xFF | EN_NEG_CL_LIMIT = 0,TJ=-10°C 至 70°C,ISNSP/N ≥ 5V | 67.2 | 70 | 72.8 | mV |
| 典型电流限制阈值电压编程范围 | 5 | 70 | mV | |||||
| 电流限制阈值电压步长 | 从 5mV 到 68.5mV | 0.5 | mV | |||||
| 禁用 ILIM 的最小电压 | 以 VCC2 为基准 | 75 | % | |||||
| 误差放大器 | ||||||||
| VREF | FB 基准电压 | 0.99 | 1 | 1.01 | V | |||
| FB 引脚漏电流 | V(FB) = 1V | 2 | 60 | nA | ||||
| 输出电压精度 | V(FB)=VCC2,SEL_DIV20=0b1 | Vo,nom = 5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | ||
| Vo,nom = 20V | 19.6 | 20 | 20.4 | V | ||||
| Vo,nom = 48V | 47.04 | 48 | 48.96 | V | ||||
| 跨导 | 510 | 600 | 690 | µS | ||||
| COMP 拉电流 | 95 | µA | ||||||
| COMP 灌电流 | 120 | µA | ||||||
| COMP 钳位电压 | V(FB) = 990mV | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V | |||
| COMP 钳位电压 | V(FB) = 1.01V | 0.225 | 0.25 | 0.275 | V | |||
| VT+(SEL,iFB) | 选择内部 FB 工作模式的最小电压 | V(FB) 上升 | 2.6 | V | ||||
| td(uSleep) | 从 uSleep 唤醒的延迟时间 | 7 | µs | |||||
| OVP | ||||||||
| VT+(OVP) | 过压上升阈值 | FB 上升以 VREF 为基准 | 107 | 110 | 113 | % | ||
| VT-(OVP) | 过压下降阈值 | FB 下降以 VREF 为基准 | 101 | 105 | 109 | % | ||
| VT+(OVP2) | 过压上升阈值 | V(VOUT) 上升 | V_OVP2 = 0b111111 | 53.5 | 55 | 56.5 | V | |
| VT+(IVP) | 输入过压上升阈值 | V(VIN) 上升 | IVP_VOLTAGE = 0b00101010 | 9.9 | 10 | 10.1 | V | |
| 过压抗尖峰脉冲时间 | 9 | 10 | 12.5 | µs | ||||
| nFLT | ||||||||
| nFLT 下拉开关 RDSON | 1mA 灌电流 | 85 | 140 | Ω | ||||
| VT+(PG) | 欠压正向阈值 | FB 上升(以 VREF 为基准) | 92 | 95 | 97 | % | ||
VT-(PG) |
欠压负向阈值 | FB 下降(以 VREF 为基准) | 87 | 90 | 93 | % | ||
| nFLT 关断状态漏电流 | V(nFLT)=12V | 100 | nA | |||||
| td(nFLT-PIN) | 抗尖峰脉冲滤波器 | 20 | 37 | µs | ||||
| MOSFET 驱动器 | ||||||||
| tr | 上升时间 | LO1、LO2 | CG = 3.3nF | 10 | ns | |||
| tr | 下降时间 | CG = 3.3nF | 8 | ns | ||||
| tf | 上升时间 | HO1、HO2 | CG = 3.3nF | 15 | ns | |||
| tf | 下降时间 | CG = 3.3nF | 15 | ns | ||||
| tt | 转换(死区)时间 | CG = 3.3nF | R(RT) = 316kΩ (0.1MHz), SEL_MIN_DEADTIME_GDRV = 0b01, SEL_SCALE_DT = 0b1,EN_CONST_TDEAD = 0b0 |
42 | ns | |||
| tt | 转换(死区)时间 | CG = 3.3nF | R(RT) = 14.2kΩ (2.2MHz), SEL_MIN_DEADTIME_GDRV = 0b01, SEL_SCALE_DT = 0b1,EN_CONST_TDEAD = 0b0 |
19.5 | ns | |||
| 栅极驱动器高侧导通电阻 | LO1、LO2 | I(test) = 500mA | 1.8 | Ω | ||||
| 栅极驱动器高侧导通电阻 | HO1、HO2 | 1.5 | Ω | |||||
| 栅极驱动器低侧导通电阻 | LO1、LO2 | 0.9 | Ω | |||||
| 栅极驱动器低侧导通电阻 | HO1、HO2 | 0.8 | Ω | |||||
| VTH- (BOOT_UV) | 负向自举 UVLO 阈值 | V(HBx) - V(SWx) 下降 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | V | ||
| VTH- (BOOT_UV) | 自举 UVLO 迟滞 | 300 | mV | |||||
| VTH+ (BST_OV) | 正向自举过压阈值 | V(HBx) - V(SWx) 上升,I_HBx=10mA | 5.1 | 5.5 | 5.9 | V | ||
| VTH (GATEOUT) | 栅极驱动器输出开关检测 | LO1、LO2 | 以 VCC 为基准 | 37 | % | |||
| VTH (GATEOUT) | 栅极驱动器输出开关检测 | HO2、HO2 | 以 V(HBx) - V(SWx) 为基准 | 37 | % | |||
| 热关断 | ||||||||
| TT+J | 热关断阈值 | 热关断阈值 | TJ 上升 | 164 | °C | |||
| 热关断迟滞 | 热关断迟滞 | 15 | °C | |||||
| 热警告 | ||||||||
| 热警告阈值 | TJ 上升 | THW_THRESHOLD=0b00 | 140 | °C | ||||
| 热警告典型值编程范围 | 95 | 140 | °C | |||||
| 热警告精度 | ±10 | °C | ||||||
| R2D 接口 | ||||||||
| 内部基准电阻 | 31.77 | 33 | 34.23 | kΩ | ||||
| RCFG | 外部选择电阻器电阻 | R2D 设置 #0 | 0 | 0.1 | kΩ | |||
| R2D 设置 #1 | 0.49567 | 0.511 | 0.52633 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #2 | 1.1155 | 1.15 | 1.1845 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #3 | 1.8139 | 1.87 | 1.9261 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #4 | 2.6578 | 2.74 | 2.8222 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #5 | 3.7151 | 3.83 | 3.9449 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #6 | 4.9567 | 5.11 | 5.2633 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #7 | 6.2953 | 6.49 | 6.6847 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #8 | 8.0025 | 8.25 | 8.4975 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #9 | 10.185 | 10.5 | 10.815 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #10 | 12.901 | 13.3 | 13.699 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #11 | 15.714 | 16.2 | 16.686 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #12 | 19.885 | 20.5 | 21.115 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #13 | 24.153 | 24.9 | 25.647 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #14 | 29.197 | 30.1 | 31.003 | kΩ | ||||
| R2D 设置 #15 | 35.405 | 36.5 | 37.595 | kΩ | ||||
| 保护/监测 | ||||||||
| SCP 断续模式导通时间 | 0.85 | 1 | 1.15 | ms | ||||
| SCP 断续模式关断时间 | 20.4 | 24 | 27.6 | ms | ||||
| 电缆压降补偿 | ||||||||
| 为进行电缆压降补偿而利用外部反馈提高的 VOUT 值 | R(FB,top) = 100kΩ,CDC_GAIN = 0b01 | V(CDC) = 0.2V | 0.08 | 0.1 | 0.12 | V | ||
| V(CDC) = 1V | 0.45 | 0.5 | 0.55 | V | ||||
| 为进行电缆压降补偿而利用内部反馈提高的 VOUT 值 | CDC_GAIN = 0b01 | V(CDC) = 0.2V | 0.075 | 0.1 | 0.125 | V | ||
| V(CDC) = 1V | 0.45 | 0.5 | 0.55 | V | ||||
| gm(CDC) | CDC 电流检测放大器跨导 | ΔV(IMON) = 50mV 和 30mV | V(ISNSP) > 3.3V,EN_NEG_CL_LIMIT = 0 | 450 | 500 | 550 | µS | |
| CDC 电流检测放大器带宽 | 1 | MHz | ||||||
| CDC 输出电流 | ΔV(IMON) = 50mV, EN_NEG_CL_LIMIT = 0 |
23.3 | 25.0 | 26.8 | µA | |||
| ΔV(IMON) = 25mV, EN_NEG_CL_LIMIT = 0 |
10.6 | 12.5 | 14.4 | µA | ||||
| ΔV(IMON) = 5mV, EN_NEG_CL_LIMIT = 0 |
0.8 | 2.5 | 4.2 | µA | ||||
| 驱动引脚 | ||||||||
| 下拉电阻 | SEL_DRV_SUP = 0b00、0b01、0b10 | 1400 | Ω | |||||
| 上拉电阻 | SEL_DRV_SUP = 0b01 或 SEL_DRV_SUP = 0b10 | 1500 | Ω | |||||
| 最大输出电流 | SEL_DRV_SUP = 0b00、0b01、0b10 | 灌电流 | 3 | 9 | 16 | mA | ||
| 最大输出电流 | SEL_DRV_SUP = 0b01 或 SEL_DRV_SUP = 0b10 | 拉电流 | 5 | 9 | 14 | mA | ||
| 下拉电阻 | SEL_DRV_SUP = 0b11 | 900 | Ω | |||||
| 上拉电阻 | 1200 | Ω |
||||||
| 最大输出电流 | 灌电流 | 5 | 9 | 14 | mA | |||
| 最大输出电流 | 拉电流 | 5 | 8 | 13 | mA | |||
| 电荷泵开关频率 | SEL_DRV_SUP = 0b11 | 100 | kHz | |||||
| 输出放电 | ||||||||
| 输出放电电流 | VO_DISCH = 0b00 | 17.5 | 25 | 32.5 | mA | |||
| VO_DISCH = 0b01 | 35 | 50 | 65 | mA | ||||
| VO_DISCH = 0b10 | 52.5 | 75 | 97.5 | mA | ||||
| VTH-(DISCH) | 放电完成阈值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | V | |||
| 展频 | ||||||||
| 开关频率调制范围上限 | 7.8 | % | ||||||
| 开关频率调制范围下限 | -7.8 | % | ||||||