ZHCSZ18A October 2025 – March 2026 TXB0604
PRODUCTION DATA
TXB0604 器件是具有自动方向感应的 4 位双向电压电平转换器,专为转换逻辑电压电平而设计。A 端口能够接受的 I/O 电压范围为 0.9V 至 2V,B 端口能够接受的 I/O 电压范围为 1.65V 至 3.6V。该器件是带边沿速率加速器(单稳态)的缓冲架构,用于提高整体数据速率。此器件只能转换推挽 CMOS 逻辑输出。如需开漏信号转换,请参阅 TI 的 TXS010X 产品。