ZHCSZ18A October 2025 – March 2026 TXB0604
PRODUCTION DATA
该器件旨在支持高驱动应用,这些应用具有高达 100pF 的集总容性负载,或者负载达 50pF、布线长度高达 20 英寸的信号传输路径。TXB0604 器件的输出驱动器具有低直流驱动强度。如果上拉或下拉电阻在外部连接到数据 I/O,则其值必须保持高于 20kΩ,以确保不会与 TXB0604 器件的输出驱动器发生争用。
出于同样原因,TXB0604 器件不得用于 I2C 或单线等应用,在这些应用中,开漏驱动器连接至双向数据 I/O。对于这些应用,请使用 TI TXS 系列电平转换器中的器件。