为确保器件的可靠性,建议遵循以下常见的印刷电路板布局布线指南。
- TXB0604 提供双向电平转换功能,且两端端口具备对称驱动能力。因此,只要任意一侧的容性负载不超过规定的 100pF 限值,该器件在主机与目标设备之间的摆放位置并不关键。
- 必须在电源上使用旁路电容器,并尽可能靠近 VCCA、VCCB 引脚和 GND 引脚放置。
- 必须在器件输出端放置串联电阻器,以提高信号完整性并将总输出阻抗与外部传输路径相匹配。例如,假设器件输出阻抗为 21Ω,30Ω 串联电阻器可提供接近 50Ω 的有效源阻抗,从而匹配典型的受控阻抗 PCB 布线或电缆连接。
- 在运行期间,数据方向在主机和目标器件之间动态变化。在总线在主机和目标器件之间切换方向之前,必须先提供方向更改延迟 (tDCW)。确保方向变化之间的延迟满足“”表中列出的 tDCW 要求。在 QSPI 应用中,此延迟对应于在命令/地址阶段和数据阶段之间插入的虚拟时钟周期,以满足所需的周转时间。