ZHCSZ13A October 2025 – December 2025 TLV3901
PRODUCTION DATA
TLV3901 有两个独立的电源轨:输入级使用 VCCI - VEE,输出级使用 VCCO - VEE。这允许输入级的单和双电源供电。双电源供电可以让用户将正负(双极)电压施加到轨到轨输入级。同样,VCCO 具有专用引脚,通过使 VCCO 和接收器提供相同的电压,可以使 CML 输出级与下游接收器兼容。请注意,CML 输出 50Ω 上拉电阻器连接到 VCCO,以满足数据表规格。
无论采用单电源还是双电源供电,都需要适当的去耦电容器。为了实现出色性能,可采用在电源引脚到接地平面之间连接多个低 ESR 陶瓷电容器的方案。一个很好的组合是 100pF、10nF 和 1µF,其中容值最小的电容器应放置在离比较器最近的位置。