ZHCSZ13A October 2025 – December 2025 TLV3901
PRODUCTION DATA
将 VBIAS 设置成 OPA858 建议的共模电压范围。这也是运算放大器尝试在施加到同相输入的电压下稳定时的最小输出电压 VOUT, MIN。
运算放大器的最大输出电压 VOUT, MAX 可以根据所需的输出电压摆幅 VOUT, SWING 和 VOUT, MIN 来计算,如方程式 1 所示
增益电阻器 RF 由所需的 VOUT, MAX 和 VOUT, MIN 以及通过二极管的最大电流 IDIODE 确定,如方程式 2 所示。
反馈电容器与增益电阻器一同形成放大器频率响应中的一个极点。反馈电容可以由增益电阻器和所需的极点频率 fp 确定,如方程式 3 所示。
将 VREF 设置为 VOUT, MAX 和 VOUT, MIN 之间的开关阈值电压。
选择 VBIAS 和 VREF 的值。插入给定的 VOUT, MAX,、IDIODE 和 fp 的值。在示例中,VBIAS = 1.5V、VREF = 1.55V,RF、CF 分别求解为 1kΩ 和 1pF。
如需更多信息,请参考运算放大器教程中有关跨阻放大器 Spice 稳定性分析和运算放大器稳定性的稳定性分析。有关更详细的过程,请参阅应用手册跨阻放大器电路。