ZHCSZ13A October 2025 – December 2025 TLV3901
PRODUCTION DATA
图 7-3 是在示波器上创建外部触发器的典型配置。用户调节触发电平,DAC 将该触发电平转换为 TLV3901 可用作参考的电压。然后,将来自示波器通道的输入电压与触发参考电压进行比较,TLV3901 向下游 FPGA 发送 CML 信号以开始采集。由于双极输入在示波器等测试和测量系统中很常见,因此 TLV3901 可配置为双电源,从而使输入处于允许的输入电压范围内。由于输出为 CML,因此使用了 50Ω 上拉电阻。请注意,上拉电压需要小于或等于 VCCI。