ZHCSZ13A October 2025 – December 2025 TLV3901
PRODUCTION DATA
TLV3901 具有差分输入级,能够在 VEE 以下的 0.1V 至 VCCI 以上的 0.1V 范围内工作,从而使比较器在输入端完全轨到轨。输入端集成了一个保护电路,其中包括 VP 和 VN 之间的两对前向背二极管以及两个 25Ω 电阻器,如图 6-1 所示。通过将输入差分电压限制在 1.5V 以下,可以防止输入差分输入对损坏。
TLV3901 等双极技术比较器的偏置电流高于 CMOS 比较器,通常在低 μA 范围内,而不是在 pA 范围内。在电气特性表中,IBIAS 指定为中点电压过热时的值,其中差分输入信号接近 0V (VP = VN)。由于 IBIAS 也会因输入共模电压而异,因此典型性能图中提供了 IBIAS 与输入共模数据之间的关系。在 VN 和 VP 引脚分开的情况下工作时,IBIAS 主要在 VP >> VN 时转换到 VP 引脚,在 VN >> VP 时转换到 VN 引脚。这是由于一半的输入差分对完全打开,而另一个完全关闭,导致偏置输入差分对的尾电流不均匀共享。
除了输入保护电路外,TLV3901 还具有可选的内部 50Ω 端接电阻器(请参阅下图)。当 VP 和 VN 由 50Ω 源驱动时,将端接电阻返回引脚(VTP 和 VTN)连接到系统接地端或上游器件的共模电压。但是,当不由 50Ω 源驱动时,不需要端接电阻器,并且 VTP 或 VTN 保持未连接(悬空)状态。同样,当 TLV3901 用作 CML 中继器时,VTP 和 VTN 连接到上游器件的 VCCO(请注意,VCCO 必须小于 TLV3901 的 VCCI)。