请参阅 (1)| 总电源电压(VS,引脚 6 和 7) | 60V |
| 引脚 3、4、5、9、10、15、16、17、21 和 22 处的电压 | 12V |
| 自举引脚处的电压(引脚 1、12、13 和 24) | VO +16V |
| 峰值输出电流 (200ms) | 6A |
| 连续输出电流(2) | 2.4A |
| 功率耗散(3)(4) | 25W |
| 功率耗散(TA = 25°C,自然通风) | 3W |
| 结温 (TJmax) | 150°C |
| 热阻 | RθJA | 结至环境热阻 | 30.6°C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 6.6°C/W |
| RθJC(bottom) | 结至外壳(底部)热阻 | 3.2°C/W |
| ESD 敏感性(5) | 1500V |
| 贮存温度 (TStg) | –65°C ≤ TA ≤ +150°C |
| 引线温度(焊接时,10 秒) | 300°C |
(1) 绝对最大额定值表示超过之后可能对器件造成损坏的限值。运行额定值表示器件可正常工作的条件,但不保证特定性能限制。有关规定的规格和测试条件,请参阅“电气特性”。规定的规格仅适用于所列测试条件。当器件未在列出的测试条件下运行时,某些性能特性可能会降级。
(3) 最大功率耗散必须在高温下降额,并由 TJmax(最高结温)、θJA(封装结至环境热阻)和 TA(环境温度)决定。在任何温度下,允许的最大功率耗散为 PDmax = (TJmax - TA)/θJA 或“绝对最大额定值”中给出的数值,以较低者为准。
(4) 与我们的标准陶瓷封装相比,这些器件的封装材料可以显著改善热传递。为了充分利用这种改善的热传递,必须在封装基座(裸片正下方)与印刷电路板上的金属布线或通过印刷电路板的散热过孔之间提供散热。如果没有这种额外的散热,器件功率耗散必须使用 θJA 而非 θJC 来计算。由于引线框材料的热阻相对于封装基底材料而言非常差,因此不得假定器件引线将为封装提供大量热传递。规定的 θJC 热阻仅适用于封装材料,未考虑封装基座和印刷电路板之间的额外热阻。用户必须确定额外的热阻值并且必须将该值与规定的封装热阻值合并,以计算允许的器件总功率耗散。
(5) 人体放电模型,100pF 通过 1.5kΩ 电阻器放电。除了不受 1000V ESD 影响的自举引脚(引脚 1、12、13 和 24)外。