9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (March 2001)to RevisionE (July 2025)
- 从文件中删除了过时的 TLC27L4M、TLC27L9M 和 TLC27L4Y 器件和相关内容Go
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了应用、引脚配置和功能、应用和实施、器件和文档支持以及机械、封装和可订购信息部分Go
- 删除了等效原理图部分Go
- 添加了引脚配置和功能 部分以及引脚说明Go
- 将 TA = 25°C 时 TLC27L9C 的典型失调电压从 200µV 更改为 210µV 并将最大失调电压从 900µV 更改为 1000µVGo
- 从所有电气特性中删除了 TA = 25°C 时最大输入偏置电流和 60pA 的输入失调Go
- 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
- 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
- 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为 −0.2VGo
- 将典型低电平输出电压从 0mV 更改为 1mVGo
- 将 TA = 25°C 时的典型 CMRR 从94dB 更改为 87dBGo
- 将TA = 0°C 和 TA = 70°C 时的典型 CMRR 从 95dB 更改为 85dBGo
- 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
- 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
- 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为 −0.2VGo
- 将典型低电平输出电压从 0mV 更改为 5mVGo
- 将 TA = 25°C 时的典型 CMRR 从97dB 更改为 94dBGo
- 将TA = 0°C 和 TA = 70°C 时的典型 CMRR 从 97dB 更改为 93dBGo
- 将 TA = 0°C 时的典型单位增益带宽从 125kHz 更改为 110kHzGo
- 将 TA = 25°C 时 TLC27L9I 的典型失调电压从 200µV 更改为 210µV 并将最大失调电压从 900µV 更改为 1000µVGo
- 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
- 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
- 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为 −0.2VGo
- 将典型低电平输出电压从 0mV 更改为 1mVGo
- 将 TA = 25°C 时的典型 CMRR 从94dB 更改为 87dBGo
- 将TA = -40°C 和 TA = 85°C 时的典型 CMRR 从 95dB 更改为 85dBGo
- 将 TA = -40°C 时的典型单位增益带宽从 130kHz 更改为 110kHzGo
- 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
- 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
- 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为 −0.2VGo
- 将典型低电平输出电压从 0mV 更改为 5mVGo
- 将 TA = 25°C 时的典型 CMRR 从97dB 更改为 94dBGo
- 将 TA = 85°C 时的典型 CMRR 从97dB 更改为 93dBGo
- 将 TA = -40°C 时的典型 CMRR 从98dB 更改为 93dBGo
- 将 TA = -40°C 时的典型单位增益带宽从 155kHz 更改为 110kHzGo
- 添加了图 30 和图 31Go
- 更新了图 5-30Go
- 更新了全功率响应 中对全线性和全峰值响应的说明Go
- 向输入特性 中添加了有关输入交叉区域更改的指南Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (August 1994)to RevisionD (March 2001)
- 向所有电气特性中添加了 TA = 25°C 时的最大输入偏置电流和 60pA 的输入失调Go