ZHCSYQ3E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性,VDD = 5V,C 后缀

在指定自然通风温度下(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLC27L4C、TLC27L4AC、TLC27L4BC、TLC27L9C 单位
最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 TLC27L4C VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ 25°C 1.1 10 mV
0°C 至 70°C 12
TLC27L4AC VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ 25°C 0.9 5
0°C 至 70°C 6.5
TLC27L4BC VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ 25°C 240 2000 μV
0°C 至 70°C 3000
TLC27L9C VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ 25°C 210 1000
0°C 至 70°C 1500
αVIO 输入失调电压的平均温度系数 25°C 至 70°C 1.1 μV/°C
IIO 输入偏移电流(1)(2) VO = 2.5V,VIC = 2.5V 25°C 0.5 pA
70°C 7 300
IIB 输入偏置电流(1)(2) VO = 2.5V,VIC= 2.5V 25°C 0.6 pA
70°C 40 600
VICR 共模输入电压范围(3) 25°C -0.2 至 4 -0.2 至 4.2 V
0°C 至 70°C -0.2 至 3.5 V
VOH 高电平输出电压 VID = 100mV,RL = 1MΩ 25°C 3.2 4.1 V
0°C 3 4.1
70°C 3 4.2
VOL 低电平输出电压 VID = –100mV,IOL = 0mA 25°C 1 50 mV
0°C 1 50
70°C 1 50
AVD 大信号差分电压放大 VO = 2.5V 至 2V,RL = 1MΩ 25°C 50 520 V/mV
0°C 50 680
70°C 50 380
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 65 87 dB
0°C 60 85
70°C 60 85
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VDD = 5V 至 10V,VO = 1.4V 25°C 70 97 dB
0°C 60 97
70°C 60 98
IDD 电源电流(4 个放大器) VO = 2.5V,VIC = 2.5V,空载 25°C 40 68 μA
0°C 48 84
70°C 31 56
小于 5pA 的输入偏置电流和输入失调电流典的型值通过数学方式确定。
参数通过特性测试确定。
此范围也适用于每个单独输入。